Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CP96SDB125-80J |
CP96SDB125-90J |
CP96SDB125-100J |
CP96SDB125-135J |
CP96SDB125-140J |
CP96SDB125-200J |
CP96SDB125-240J |
CP96SDB125-250J |
CP96SDB125-300J |
CP96SDB125-320J |
CP96SDB125-350J |
CP96SDB125-500J |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | Méthode de fonctionnement de la tige | Forme du corps principal | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Température de fonctionnement (℃) | Verrouillage d'extrémité | Soupapes | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Lock unit magnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502.79 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Toile en nylon (d’un côté) | - | ||
506.90 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Toile en nylon (d’un côté) | - | ||
511.02 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Toile en nylon (d’un côté) | - | ||
527.47 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Toile en nylon (d’un côté) | - | ||
527.47 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Toile en nylon (d’un côté) | - | ||
552.15 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Toile en nylon (d’un côté) | - | ||
568.60 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Toile en nylon (d’un côté) | - | ||
572.69 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Toile en nylon (d’un côté) | - | ||
593.24 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Toile en nylon (d’un côté) | - | ||
601.48 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Toile en nylon (d’un côté) | - | ||
613.82 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Toile en nylon (d’un côté) | - | ||
675.48 € | 1 | 7 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Standard | - | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Toile en nylon (d’un côté) | - |
Loading...
D.I. du cylindre : D(Ø) | 125 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
Course : L(mm)
Lock unit magnet
Type
Méthode de fonctionnement de la tige
Forme du corps principal
Fonction supplémentaire
Environnement, applications
Verrouillage d'extrémité
Soupapes
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Bellows
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles