Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MGGMB63R-400-XC6A
Référence pièce
|
---|
MGGMB63R-400-XC6A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | Material of Gasket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,731.26 € | 1 | 26 jours | 63 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Pièces métalliques en acier inoxydable | NBR (caoutchouc nitrile) |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Guidé |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Verrouillage d'extrémité | NA | Soupapes | NA |
Pression de fonctionnement(MPa) | 0.15:: 1.0 | Type de connecteur | Aucun | Support de montage de commutateur auto | N/A |
Vous vous trouvez sur la page de Spécifications des vérins guidés Série MGG à hydro-résistance améliorée / type sans cuivre et sans fluor, le numéro d'article est le suivant: MGGMB63R-400-XC6A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MGGMB63R-400-XC6A.
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Environnement, applications
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Type of Shaft Bearing
Custom-made Specifications
Material of Gasket
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MGGMB32R-100 |
MGGMB32R-150 |
MGGMB32R-150-XC6A |
MGGMB80V-1200-X440 |
MGGMF32R-400 |
MGGMF32V-400 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | Material of Gasket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
792.40 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Aucun | NBR (caoutchouc nitrile) | ||
602.32 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Aucun | NBR (caoutchouc nitrile) | ||
615.85 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Pièces métalliques en acier inoxydable | NBR (caoutchouc nitrile) | ||
3,123.11 € | 1 | 26 jours | 80 | 1,200 | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Avec orifice de graissage | FKM (caoutchouc fluoré) | ||
725.34 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type à bride de montage avant | Palier lisse | Aucun | NBR (caoutchouc nitrile) | ||
882.10 € | 1 | 26 jours | 32 | - | Standard | · Type à hydro-résistance améliorée | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type à bride de montage avant | Palier lisse | Aucun | FKM (caoutchouc fluoré) |