Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
20-MGCLB32-400
Référence pièce
|
---|
20-MGCLB32-400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Environnement, applications | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Type of Shaft Bearing | With/without plate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
795.97 € | 1 | 26 jours | 32 | Faible vitesse / Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel) | Spécification sans cuivre et sans fluor | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Roulement à billes | Sans |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Guidé |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Verrouillage d'extrémité | NA | Soupapes | NA |
Pression de fonctionnement(MPa) | 0.18:: 1.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Vérins guidés compacts Série MGC type hydropneumatique / spécifiés sans cuivre / sans fluor, le numéro d'article est le suivant: 20-MGCLB32-400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 20-MGCLB32-400.
Configurer
Propriétés de base
Environnement, applications
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Type of Shaft Bearing
With/without plate
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
20-MGCLB20-125-R-B54Z |
20-MGCLB32-400-B54Z |
20-MGCLB40-500-B54Z |
MGCHMB50-150 |
MGCHMB50TF-150 |
MGCHMF20-150-R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Environnement, applications | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Type of Shaft Bearing | With/without plate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660.85 € | 1 | 26 jours | 20 | Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel) / Faible vitesse | Spécification sans cuivre et sans fluor | Vis M | B54 | 5 | 2 pcs | Type de base | Roulement à billes | With rear plate | ||
862.69 € | 1 | 26 jours | 32 | Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel) / Faible vitesse | Spécification sans cuivre et sans fluor | Rc | B54 | 5 | 2 pcs | Type de base | Roulement à billes | Sans | ||
1,094.90 € | 1 | 26 jours | 40 | Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel) / Faible vitesse | Spécification sans cuivre et sans fluor | Rc | B54 | 5 | 2 pcs | Type de base | Roulement à billes | Sans | ||
810.31 € | 1 | 26 jours | 50 | Faible vitesse | Type à air masqué | Rc | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Sans | ||
810.32 € | 1 | 26 jours | 50 | Faible vitesse | Type à air masqué | G | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type de base | Palier lisse | Sans | ||
449.16 € | 1 | 26 jours | 20 | Faible vitesse | Type à air masqué | Vis M | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Aucun | Aucun | Type à bride de montage avant | Palier lisse | With rear plate |