Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Trousse F
Trousse P
Trousse J
Trousse C
Remarque 1) diamètre de raccordement du tuyau de l'orifice du vérin C6, CYL. → ÉCHAPP. Évaluer. 2 → 3 (B → R2) est environ 30 % inférieur à 4 → 5 (A → R1).
Remarque 2) Selon JIS B8419:2010. (Pression d'alimentation 0,5 MPa, valeur avec circuit de protection contre les surtensions de la lampe. Dépend de la pression et de la qualité de Air .)
Remarque 1) si la température est basse, utilisez de l'air sec pour éviter la condensation.
Remarque 2) Résistance aux vibrations ··· non dysfonctionnement lorsqu'il est testé sous 45-2 000 Hz 1 balayage, directions axiale et perpendiculaire de la vanne principale / noyau de fer mobile, et conditions sous tension et hors tension. (Valeur initiale)
Résistance··· non dysfonctionnement lorsqu'il est testé une fois avec un testeur d'impact de type goutte dans les directions axiale et perpendiculaire de la vanne principale et du noyau de Fer mobile, et dans les conditions d'activation et de désactivation.
Remarque 3) type à joint métallique uniquement.
Remarque 4) réponse à grande vitesse / valeur de type haute pression.
Remarque 1) des raccords de tuyau instantanés pour la taille en pouces sont également disponibles.
Remarque 2) il est possible de passer à une tuyauterie horizontale.
Remarque 3) en tant que spécification facultative, il est possible d'étendre le nombre maximum de stations par des spécifications de câblage spéciales.
Remarque 4) les vannes sont exclues.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connector | Number of Stations | Specifications | Specified DIN rail length | Option | Lead wire length (m) | CE compliant | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.21 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 1 | - | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
49.85 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 1 | - | - | Avec plaque signalétique (Tuyauterie horizontale uniquement) | - | Produit conforme CE | ||
50.42 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 1 | Spécification de pilote externe | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
47.85 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 1 | Silencieux intégré, soufflage direct | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
51.68 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 2 | - | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
56.32 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 2 | - | - | Avec plaque signalétique (Tuyauterie horizontale uniquement) | - | Produit conforme CE | ||
58.97 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 2 | Silencieux intégré, soufflage direct | - | Avec plaque signalétique (Tuyauterie horizontale uniquement) | - | Produit conforme CE | ||
54.32 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 2 | Silencieux intégré, soufflage direct | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
66.63 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 3 | Spécification de pilote externe | 8 | N/A | - | Produit conforme CE | ||
88.13 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 3 | Spécification de pilote externe | 12 | N/A | - | Produit conforme CE | ||
58.15 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 3 | - | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
63.37 € | 1 | 26 jours | Jeu de connecteurs | 3 | Spécification de pilote externe | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
66.02 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 3 | Spécifications du pilote externe, silencieux intégré, soufflage direct | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
60.79 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 3 | Silencieux intégré, soufflage direct | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
64.58 € | 1 | 26 jours | Jeu de connecteurs | 4 | - | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
69.23 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 4 | - | - | Avec plaque signalétique (Tuyauterie horizontale uniquement) | - | Produit conforme CE | ||
67.21 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 4 | Silencieux intégré, soufflage direct | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
144.45 € | 1 | Devis | Kit connecteur sub-D (25P) | 4 | - | - | N/A | 3 | Produit conforme CE | ||
71.05 € | 1 | 26 jours | Jeu de connecteurs | 5 | - | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
73.69 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 5 | Silencieux intégré, soufflage direct | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
77.47 € | 1 | 26 jours | Jeu de connecteurs | 6 | - | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
82.68 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 6 | Spécification de pilote externe | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
85.32 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 6 | Spécifications du pilote externe, silencieux intégré, soufflage direct | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
80.10 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 6 | Silencieux intégré, soufflage direct | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
101.98 € | 1 | Devis | Kit connecteur sub-D (25P) | 6 | - | - | N/A | Aucun | Produit conforme CE | ||
84.00 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 7 | - | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
88.65 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 7 | - | - | Avec plaque signalétique (Tuyauterie horizontale uniquement) | - | Produit conforme CE | ||
91.85 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 7 | Spécifications du pilote externe, silencieux intégré, soufflage direct | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
111.05 € | 1 | Devis | Kit connecteur sub-D (25P) | 7 | - | - | N/A | Aucun | Produit conforme CE | ||
90.42 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 8 | - | - | N/A | - | Non compatible | ||
90.42 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 8 | - | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
95.65 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 8 | Spécification de pilote externe | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
93.05 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 8 | Silencieux intégré, soufflage direct | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
120.10 € | 1 | Devis | Kit connecteur sub-D (25P) | 8 | - | - | N/A | Aucun | Produit conforme CE | ||
97.53 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 9 | - | 10 | N/A | - | Produit conforme CE | ||
96.90 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 9 | - | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
101.53 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 9 | - | - | Avec plaque signalétique (Tuyauterie horizontale uniquement) | - | Produit conforme CE | ||
129.10 € | 1 | Devis | Kit connecteur sub-D (25P) | 9 | - | - | N/A | Aucun | Produit conforme CE | ||
103.31 € | 1 | 26 jours | Jeu de connecteurs | 10 | - | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
108.53 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 10 | Spécification de pilote externe | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
111.15 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 11 | - | 17 | N/A | - | Non compatible | ||
113.73 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 11 | - | 17 | N/A | - | Produit conforme CE | ||
109.84 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 11 | - | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
179.39 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 11 | - | - | Avec soupape anti-arrière | - | Produit conforme CE | ||
116.26 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 12 | - | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
123.24 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 13 | - | 14 | N/A | - | Produit conforme CE | ||
122.73 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 13 | - | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
127.11 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 14 | - | 15 | N/A | - | Non compatible | ||
129.77 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 14 | - | 15 | N/A | - | Produit conforme CE | ||
148.63 € | 1 | 39 jours | Jeu de connecteurs | 16 | Spécification de pilote externe | 18 | N/A | - | Produit conforme CE | ||
147.32 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 16 | Spécification de pilote externe | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
153.73 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 17 | Spécification de pilote externe | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
162.73 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 19 | - | 21 | N/A | - | Produit conforme CE | ||
174.35 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 21 | - | - | N/A | - | Produit conforme CE | ||
187.89 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 23 | - | 24 | N/A | - | Produit conforme CE |
Loading...
Type | Base de collecteur | Protocole de communication | N/A | Mounting Method | Type montage sur rail DIN |
---|---|---|---|---|---|
Bore diameter of fitting | Raccord instantané pour 1 (P), 3 (R) orifices ⌀8 |
Configurer
Propriétés de base
Connector
Number of Stations
Specifications
Specified DIN rail length
Option
Lead wire length(m)
CE compliant
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles