Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connector | Number of Stations | Specifications | Specified DIN rail length | Option | Lead wire length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.77 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 1 | - | - | N/A | - | ||
61.94 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 2 | - | - | N/A | - | ||
69.05 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 3 | - | - | N/A | - | ||
76.89 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 3 | Spécifications du pilote externe, silencieux intégré, soufflage direct | - | N/A | - | ||
78.73 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 4 | Silencieux intégré, soufflage direct | - | N/A | - | ||
95.47 € | 1 | Devis | Kit connecteur sub-D (25P) | 4 | - | - | N/A | Aucun | ||
83.19 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 5 | - | - | N/A | - | ||
85.82 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 5 | Silencieux intégré, soufflage direct | - | N/A | - | ||
90.31 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 6 | - | - | N/A | - | ||
97.66 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 7 | - | 8 | N/A | - | ||
124.45 € | 1 | Devis | Kit connecteur sub-D (25P) | 7 | - | - | N/A | Aucun | ||
104.52 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 8 | - | - | N/A | - | ||
134.13 € | 1 | Devis | Kit connecteur sub-D (25P) | 8 | - | - | N/A | Aucun | ||
193.55 € | 1 | Devis | Kit connecteur sub-D (25P) | 8 | - | - | N/A | 3 | ||
111.56 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 9 | - | - | N/A | - | ||
116.15 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 9 | - | - | Avec plaque signalétique (Tuyauterie horizontale uniquement) | - | ||
118.73 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 10 | - | - | N/A | - | ||
153.50 € | 1 | Devis | Kit connecteur sub-D (25P) | 10 | - | - | N/A | Aucun | ||
161.24 € | 1 | Devis | Jeu de connecteurs | 16 | - | - | N/A | - |
Loading...
Type | Base de collecteur | Mounting Method | Type montage sur rail DIN | Bore diameter of fitting | Raccord instantané pour 1 (P), 3 (R) orifices ⌀10 |
---|---|---|---|---|---|
CE compliant | Produit conforme CE |
Configurer
Propriétés de base
Connector
Number of Stations
Specifications
Specified DIN rail length
Option
Lead wire length(m)
Type
Propriétés optionnelles