Électrovanne 5 voies, séries SQ1000/SQ2000, pièces en option pour embase (Numéros de référence)

Électrovanne 5 voies, séries SQ1000/SQ2000, pièces en option pour embase
Il dispose de plusieurs pièces en option telles que l'électrovanne à 5 ports série SQ1000/SQ2000, bloc d'alimentation/d'échappement/entretoise pour SUP individuel.

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Dessin

Pour SQ1000

Plaque d'obturation / SSQ1000-10A-3
Entretoise pour SUP simple.
Électrovanne à 5 ports série SQ1000 / SQ2000 distributeur pièces en option schéma 01
Électrovanne à 5 voies SQ1000 / SQ2000 série distributeur pièces en option schéma 02
Entretoise pour EXH simple.
Entretoise pour simple SUP., EXH.
Électrovanne à 5 voies SQ1000 / SQ2000 série distributeur pièces en option schéma 03
Électrovanne à 5 voies SQ1000 / SQ2000 série distributeur pièces en option schéma 04
SUP. Douille de bloc / SSQ1000-BP
EXH. Douille de blocage / SSQ1000-BR
Électrovanne à 5 voies SQ1000 / SQ2000 série distributeur pièces en option schéma 05
Électrovanne à 5 voies SQ1000 / SQ2000 série distributeur pièces en option schéma 06
Soupape de prévention de contre-pression [-B] / SSQ1000-BP
Bouchon obturateur (Pour les raccords de tuyauterie instantanés)
Électrovanne à 5 voies SQ1000 / SQ2000 série distributeur pièces en option schéma 07
Électrovanne à 5 voies SQ1000 / SQ2000 série distributeur pièces en option schéma 08
Bouchon de port / VVQZ100-CP
Raccord assorti double
Électrovanne à 5 voies SQ1000 / SQ2000 série distributeur pièces en option schéma 09
Électrovanne à 5 voies SQ1000 / SQ2000 série distributeur pièces en option schéma 11
Silencieux (Pour le port d'échappement)
 
Électrovanne à 5 voies SQ1000 / SQ2000 série distributeur pièces en option schéma 12
 

Pour SQ2000

Plaque d'obturation / SSQ2000-10A-3
Entretoise pour SUP simple.
Électrovanne à 5 voies SQ1000 / SQ2000 série distributeur pièces en option schéma 13
Électrovanne à 5 voies SQ1000 / SQ2000 série distributeur pièces en option schéma 14
Entretoise pour EXH simple.
Entretoise pour simple SUP., EXH.
Électrovanne à 5 voies SQ1000 / SQ2000 série distributeur pièces en option schéma 15
Électrovanne à 5 voies SQ1000 / SQ2000 série distributeur pièces en option schéma 23
SOUPER. Douille de blocage / SSQ1000-BR
Douille de blocage pour EXH./SSQ2000-BR
Électrovanne à 5 voies SQ1000 / SQ2000 série distributeur pièces en option schéma 16
Électrovanne à 5 voies SQ1000 / SQ2000 série distributeur pièces en option schéma 17
Soupape de prévention de contre-pression [-B] / SSQ1000-BP
Bouchon obturateur (Pour les raccords de tuyauterie instantanés)
Électrovanne à 5 voies SQ1000 / SQ2000 série distributeur pièces en option schéma 18
Électrovanne à 5 voies SQ1000 / SQ2000 série distributeur pièces en option schéma 19
Drapeau de port / XXQZ2000-CP
Raccord assorti double
Électrovanne à 5 voies SQ1000 / SQ2000 série distributeur pièces en option schéma 20
Électrovanne à 5 voies SQ1000 / SQ2000 série distributeur pièces en option schéma 21
Silencieux (Pour le port d'échappement)
 
Électrovanne à 5 voies SQ1000 / SQ2000 série distributeur pièces en option schéma 22
 

Spécifications du produit

Pour SQ1000

Plaque d'obturation / SSQ1000-10A-3

À des fins de maintenance, il est utilisé en le montant sur la base du distributeur lors du retrait de la vanne ou lorsque la vanne doit être installée.
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 01

Bloc d'alimentation / d'échappement d'air

Le distributeur de type norme a un bloc d'alimentation/évacuation d'air fixé sur le côté D du distributeur.
Il est utilisé en l'ajoutant au distributeur lorsque le débit d'air d'alimentation / d'échappement est encore augmenté.
* En raison de la longueur du plomb interne, le nombre de blocs d'alimentation/d'évacuation d'air pouvant être ajoutés est de 1 jeu maximum entre les stations et 1 jeu à l'extrémité côté U du distributeur, pour un total de 2 jeux.
* Le bloc d'alimentation/évacuation d'air n'est pas inclus dans le nombre de distributeurs.
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 02

Entretoise pour SUP simple.

Il est utilisé comme orifice d'alimentation pour différentes pressions, par exemple lors de l'utilisation de différentes pressions dans le même distributeur. (Utiliser pour 1 station) utilisation en obturant les deux côtés de la station utilisés par la pression d'alimentation de l'entretoise pour SUP simple.
* Deux seuils sont requis pour chaque de consigne.
* Le câblage électrique est également connecté au nombre de stations de distributeur de l'entretoise pour un seul SUP.
* Les spécifications de cette entretoise peuvent être modifiées ultérieurement (de simple SUP. à simple EXH.) en réorganisant le joint de tuyau et la douille de blocage sur la figure.
* Il n'y a non de limite au nombre de pièces lors de leur disposition pour être incluses dans le distributeur depuis le début, mais lors de l'ajout d'un seul SUP. Jusqu'à ce que.
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 03

Entretoise pour EXH simple.

Si l'échappement de la vanne affecte d'autres stations du circuit, il est utilisé lorsque la vanne est mise à l'échappement indépendamment. (Utiliser pour 1 station)
Il est utilisé en fermant les deux côtés de la station qui évacue indépendamment.
* Deux seuils sont requis pour chaque de consigne.
* Le câblage électrique est également connecté au nombre de stations de distributeur de l'entretoise pour l'échappement individuel.
* Les caractéristiques de cette entretoise peuvent être modifiées ultérieurement (passage d'un seul EXH. à un seul SUP.) en réorganisant le joint de tuyau et la douille de blocage sur la figure.
* Il n'y a non de limite au nombre d'entretoises lors de leur disposition pour être incluses dans le distributeur depuis le début, mais lors de l'ajout d'une entretoise pour EXH. jusqu'à 2 ensembles.
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 04

Entretoise pour simple SUP., EXH.

C'est une entretoise qui combine les fonctions du SUP unique mentionné ci-dessus. entretoise et EXH. simple. entretoise.
* Deux points de coupure sont requis pour chaque de consigne, SUP. Et EXH.
* Le câblage électrique est également connecté au nombre de stations de distributeur de l'entretoise pour l'alimentation individuelle, EXH.
* Les spécifications de cette entretoise peuvent être modifiées ultérieurement en réorganisant le raccord de tuyau et la douille de blocage illustrés sur la figure.
* Il n'y a non de limite au nombre de pièces lors de leur disposition pour être incluses dans le distributeur depuis le début, mais lors de l'ajout d'entretoises pour SUP., EXH. Plus tard, 1 jeu entre les stations en raison de la longueur du Plomb de connexion interne, Manny peut contenir jusqu'à un total de 2 jeux, 1 jeu sur le côté U de.
* N'installez pas de soupape de prévention de contre-pression à l'endroit où l'entretoise est montée.
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 05

SUP. Douille de bloc / SSQ1000-BP 

Lorsque vous fournissez deux pressions différentes, haute et basse, à un distributeur, utilisez SUP. Bloquer la douille entre les stations avec des pressions différentes.
Aussi, en combinaison avec un seul SUP. Entretoise, elle sert aussi à couper les travaux d'alimentation en Air .
[Autocollant d'affichage bloquant]
Lors du blocage du SUP. Passage au SUP. Bloquer la douille, un autocollant d'affichage est attaché pour confirmer l'emplacement bloqué de l'extérieur. (1 chacun)
* Lors de la commande en incorporant le SUP. Bloquer la douille dans le distributeur, un autocollant d'affichage de coupure est apposé sur le distributeur.
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 29

EXH. Douille de blocage / SSQ1000-BR 

Utilisez l'EXH. Bloquer la douille entre les stations où vous souhaitez diviser l'échappement, par exemple lorsque l'échappement de la vanne sur le circuit affecte d'autres stations. Il est également utilisé en combinaison avec une entretoise pour échappement simple. Pour éteindre lors de l'épuisement de manière indépendante.
* Assurez-vous d'utiliser l'échappement dans le passage EXH afin qu'il puisse être évacué de l'orifice R tel que le bloc d'alimentation/échappement d' Air afin que la pression d'échappement ne soit pas scellée.
[Autocollant d'affichage bloquant]
Lors du blocage de l'EXH. Passage avec l'EXH. Bloquer la douille, un autocollant d'affichage est attaché pour confirmer le point de blocage de l'extérieur. (1 chacun)
* Lors de la commande en incorporant l'EXH. Bloquer la douille dans le distributeur, un autocollant d'affichage de coupure est apposé sur le distributeur.
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 30

Soupape de prévention de contre-pression [-B] / SSQ1000-BP 

Empêche le dysfonctionnement du cylindre causé par l'échappement d'autres soupapes. Il est utilisé en l'insérant dans l'orifice R (EXH.) du distributeur de vannes concerné. Ceci est particulièrement efficace lors de l'utilisation d'un vérin à simple effet ou lors de l'utilisation d'une électrovanne de Type centre d'échappement.
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 31

Plaque signalétique " - N" / SSQ1000-N3-nombre de stations (1 au nombre maximum de stations)

Il s'agit d'une plaque de résine transparent permettant de coller un autocollant du nom fonctionnel de l'électrovanne.
Pour l'installation, pliez-le dans la rainure sur le côté de la plaque d'extrémité comme indiqué sur la figure et insérez-le. De plus, comme il est difficile de plier la plaque signalétique avec un petit nombre de stations, retirez le cache silencieux avant l'installation.
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 06

Bouchon obturateur (Pour les raccords de tuyauterie instantanés)

Insérez dans les orifices de cylindre inutilisés et SUP., EXH. Ports.

Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 07
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 08

Drapeau de port / VVQZ100-CP

Il s'agit d'un bouchon qui ferme l'orifice du cylindre lorsque la vanne à 5 voies est une spécification de vanne à 3 voies.
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 09

Silencieux intégré, soufflage direct [-S]

Ce Type a un orifice d'échappement sur la surface supérieure de la plaque d'extrémité du distributeur. Il a un silencieux intégré et a un effet d'étouffement élevé. (Effet silencieux 30 dB)
Remarque) veuillez noter que si une grande quantité de drainage est générée dans la source air, le drainage sera évacué avec l'air d'échappement.
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 10

Spécification de pilote externe [-R]

Lorsque la pression air utilisée est inférieure à la pression de fonctionnement minimale de l'électrovanne de 0,1 à 0,2 MPa, ou lorsqu'elle est utilisée comme spécification de vide, elle peut être utilisée comme spécification de pilotage externe.
L'orifice M5 pour le pilote externe est installé sur la surface supérieure du bloc d'alimentation/échappement d'air du distributeur.
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 11

Remarque 1) La vanne double 3 voies 4 positions n'est pas prise en prise en charge.
Remarque 2) pour le distributeur de spécification de pilote externe, le pilote EXH. Est une spécification d'échappement individuelle et la pressurisation EXH est possible. Cependant, veuillez utiliser la pression fournie par EXH. À 0,4 MPa ou moins.

Raccord assorti double

Deux vannes sont actionnées en même temps pour entraîner un cylindre avec un grand diamètre de pore, doublant le débit. Il s'agit d'un raccord pour l'orifice du cylindre utilisé à ce moment. Raccords de tuyauterie instantanés pour ⌀8 et ⌀5/16".
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 12

Silencieux (Pour le port d'échappement)

Ce silencieux s'utilise en l'insérant dans l'échappement centralisé Type EXH. Orifice (raccord de tuyau instantané).

Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 13
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 14

Pour SQ2000

Plaque d'obturation / SSQ2000-10A-3 

À des fins de maintenance, il est utilisé en le montant sur la base du distributeur lors du retrait de la vanne ou lorsque la vanne doit être installée.
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 15

Bloc d'alimentation / d'échappement d'air

Le distributeur de type norme a un bloc d'alimentation/évacuation d'air fixé sur le côté D du distributeur.
Il est utilisé en l'ajoutant au distributeur lorsque le débit d'air d'alimentation / d'échappement est encore augmenté.
* En raison de la longueur du Plomb interne, le nombre de blocs d'alimentation/d'évacuation d'air pouvant être ajoutés est de 1 jeu maximum entre le nombre de stations et 1 jeu à l'extrémité côté U du distributeur, pour un total de 2 ensembles.
* Le bloc d'alimentation/évacuation d'air n'est pas inclus dans le nombre de distributeurs.
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 16

Entretoise pour SUP simple.

Il est utilisé comme orifice d'alimentation pour différentes pressions, par exemple lors de l'utilisation de différentes pressions dans le même distributeur. (Utiliser pour 1 station)
Il est utilisé en obturant les deux côtés de la station utilisés par la pression d'alimentation de l'entretoise pour un seul SUP.
* Deux seuils sont requis pour chaque de consigne.
* Le câblage électrique est également connecté au nombre de stations de distributeur de l'entretoise pour un seul SUP.
* Les spécifications de cette entretoise peuvent être modifiées ultérieurement (passage d'une simple SUP. à une seule ÉCH.) en réarrangeant le joint de tuyau et la douille de blocage sur la figure.
* Il n'y a non de limite au nombre lors de la disposition pour l'inclure dans le distributeur depuis le début, mais lors de l'ajout d'une entretoise pour SUP indépendant. Plus tard, 1 jeu entre les stations en raison de la longueur du fil de Plomb interne, extrémité côté U du distributeur jusqu'à 2 jeux au total, 1 jeu.
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 17

Entretoise pour EXH simple.

Si l'échappement parb affecte d'autres stations sur le circuit, il est utilisé lorsque la vanne est mise à l'échappement indépendamment. (Utiliser pour 1 station)
Il est utilisé en fermant les deux côtés de la station qui évacue indépendamment.
* Deux seuils sont requis pour chaque de consigne.
* Le câblage électrique est également connecté au nombre de stations de distributeur de l'entretoise pour l'échappement individuel.
* Les spécifications de cette entretoise peuvent être modifiées ultérieurement (d'un seul EXH. à un seul SUP.) en réorganisant le raccord de tuyau et le bloc poussoir indiqués sur la figure.
* Il n'y a non de limite au nombre d'entretoises lors de leur disposition pour être incluses dans le distributeur depuis le début, mais lors de l'ajout d'une entretoise pour EXH. Plus tard, 1 jeu entre les stations et 1 jeu à l'extrémité côté U du distributeur en raison de la longueur du Plomb interne. Jusqu'à 2 ensembles au total.
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 18

Entretoise pour simple SUP., EXH

C'est une entretoise qui combine les fonctions du SUP unique mentionné ci-dessus. entretoise et EXH. simple. entretoise.
* Deux points de coupure sont requis pour chaque de consigne, SUP. Et EXH.
{Les buissons de bloc qui bloquent le SUP. passage et échappement. passage (SUP. Douille de bloc: 2 pièces, EXH. Douille de bloc: 4 pièces) sont fixées à l'entretoise pour SUP., ÉCH.}
* Le câblage électrique est également connecté au nombre de stations de distributeur de l'entretoise pour l'alimentation individuelle, EXH.
* Les spécifications de cette entretoise peuvent être modifiées ultérieurement en réorganisant le raccord de tuyau et la douille de blocage illustrés sur la figure.
* Il n'y a non de limite au nombre d'entretoises lors de leur disposition pour être incluses dans le distributeur depuis le début, mais lors de l'ajout d'entretoises pour SUP., EXH. Plus tard, 1 jeu entre le nombre de stations en raison de la longueur du Plomb de connexion interne, extrémité côté U du distributeur jusqu'à 2 jeux au total, 1 jeu.
* N'installez pas de soupape de prévention de contre-pression à l'endroit où l'entretoise est montée. Lors de l'installation de la soupape de prévention de arrière pression sur d'autres stations, spécifiez la position du nombre de stations à installer sur les spécifications de l'embase sans arranger avec le symbole d'option de l'embase " - B".
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 32

SOUPER. Douille de blocage / SSQ1000-BR 

Lorsque vous fournissez deux pressions différentes, haute et basse, à un distributeur, utilisez le SUP. Bloc douille pour stations avec différentes pressions.
Aussi, en combinaison avec un seul SUP. Entretoise, elle sert aussi à couper les travaux d'alimentation en Air .
[Autocollant d'affichage bloquant]
Lors du blocage du SUP. Passage au SUP. Bloquer la douille, un autocollant d'affichage est attaché pour confirmer l'emplacement bloqué de l'extérieur. (1 chacun)
* Lors de la commande en incorporant le SUP. Bloquer la douille dans le distributeur, un autocollant d'affichage de coupure est apposé sur le distributeur.
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 33

EXH. Douille de blocage / SSQ2000-BR

Utilisez EXH. Bloquer la douille pour les questions de station où vous souhaitez diviser l'échappement, par exemple lorsque l'échappement de la vanne affecte d'autres stations sur le circuit. Il est également utilisé en combinaison avec une entretoise pour échappement simple. Pour éteindre lors de l'épuisement de manière indépendante.
* EXH. Assurez-vous d'utiliser l'échappement dans le passage afin que la pression d'échappement puisse être évacuée de l'orifice R tel que le bloc d'alimentation/d'échappement d'air afin que la pression d'échappement ne soit pas scellée.
[Autocollant d'affichage bloquant]
Lors du blocage de l'EXH. Passage avec l'EXH. Bloquer la douille, un autocollant d'affichage est attaché pour confirmer le point de blocage de l'extérieur. (1 chacun)
* Lors de la commande en incorporant la bague de bloc d'échappement dans le distributeur, un autocollant d'affichage de coupure est apposé sur le distributeur.
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 34

Soupape de prévention de contre-pression [-B] / SSQ1000-BP 

Empêche le dysfonctionnement du cylindre causé par l'échappement d'autres soupapes. Il est utilisé en l'insérant dans l'orifice R (EXH.) du distributeur de vannes concerné. Ceci est particulièrement efficace lors de l'utilisation d'un vérin à simple effet ou lors de l'utilisation d'une électrovanne de Type centre d'échappement.
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 19

Plaque signalétique " - N" / SSQ2000-N3-nombre de stations (1 au nombre maximum de stations)

Il s'agit d'une plaque de résine transparent permettant de coller un autocollant du nom fonctionnel de l'électrovanne.
Pour l'installation, pliez-le dans la rainure sur le côté de la plaque d'extrémité comme indiqué sur la figure et insérez-le. De plus, comme il est difficile de plier la plaque signalétique avec un petit nombre de stations, retirez le couvercle du silencieux avant l'installation.
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 20

Bouchon obturateur (Pour les raccords de tuyauterie instantanés)

Insérez dans les orifices de cylindre inutilisés et SUP., EXH. Ports.

Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 21
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 22

Bouchon de port / VVQZ2000-CP

Il s'agit d'un bouchon qui ferme l'orifice du cylindre lorsque la vanne à 5 voies est une spécification de vanne à 3 voies.
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 23

Silencieux intégré, soufflage direct [-S]

Ce Type a un orifice d'échappement sur la surface supérieure de la plaque d'extrémité du distributeur. Il a un silencieux intégré et a un effet d'étouffement élevé. (Effet silencieux 30 dB)
Remarque) veuillez noter que si une grande quantité de drainage est générée dans la source air, le drainage sera évacué avec l'air d'échappement.
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 24

Spécification de pilote externe [-R]

Lorsque la pression air utilisée est inférieure à la pression de fonctionnement minimale de l'électrovanne de 0,1 à 0,2 MPa, ou lorsqu'elle est utilisée comme spécification de vide, elle peut être utilisée comme spécification de pilotage externe.
Veuillez commander le modèle de distributeur et de vanne avec la spécification de pilote externe "R".
L'orifice M5 pour le pilote externe est installé sur la surface supérieure du bloc d'alimentation/échappement d'air du distributeur.
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 25

Remarque 1) La vanne double à 3 voies n'est pas prise en prise en charge.
Remarque 2) la vanne de spécification du pilote externe peut être pressurisée avec le pilote EXH. En tant que spécification d'échappement individuelle. Cependant, la pression fournie par EXH. Doit être de 0,4 MPa ou moins.

Raccord assorti double

Afin d'entraîner un cylindre à grand diamètre de pores, deux vannes sont actionnées en même temps pour doubler le débit. Il s'agit d'un raccord pour l'orifice du cylindre utilisé à ce moment. Raccords instantanés pour ⌀10 et ⌀3/8".
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 26

Silencieux (Pour le port d'échappement)

Ce silencieux s'utilise en l'insérant dans l'échappement centralisé Type EXH. Orifice (raccord de tuyau instantané).

Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 27
Électrovanne 5 voies distributeur série SQ1000 / SQ2000 pièces en option caractéristiques du produit 28
Référence pièce
SSQ1000-1A-3-FS16-R
SSQ2000-1A-3-FS16-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Protocole de communication Type Connector Mounting Method Number of Stations Port pipe connection port diameter Specifications Applicable valve Option Type of wiring Lead wire length
(m)
Piping direction

14.50 €

1 Devis Bloc collecteurN/ABloc distributeur avec fil de sortiePour connecteur D-Sub-16-Spécification de pilote externePour la série enfichable TypeN/AFils simples--

19.94 €

1 Devis Bloc collecteurN/ABloc distributeur avec fil de sortiePour connecteur D-Sub-16-Spécification de pilote externePour la série enfichable TypeN/AFils simples--

Loading...

  1. 1

Assistance technique