Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SJ3460N-5NMZ-C6
Référence pièce
|
---|
SJ3460N-5NMZ-C6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Type d'entraînement | Valeur CV | Diamètre du tube de raccordement | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Spécifications de bobine | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Spécifications de tuyauterie | Spécifications de vanne | Options de vanne | Clapet anti-retour de contre-pression | Spécifications communes | Consommation d'énergie (W) | Connector output method | Single solenoid wiring specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.68 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification / Faible courant | Double | Centre d'échappement à 3 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | - | Tiroir type piloté | 0.12 | Ø6 | Joint souple | 0.2 à 0.7 | Interne | - | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | Avec suppresseur de surtension (polarisé) | En ligne | Câblage individuel non enfichable | Aucun | Aucun | Commun négatif | 0.4 | Câblage individuel avec fil de sortie, longueur 300 mm | - |
Loading...
Tuyauterie | Tuyauterie directe |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 4 ports gamme SJ2000/3000, le numéro d'article est le suivant: SJ3460N-5NMZ-C6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SJ3460N-5NMZ-C6.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
Filetage nominal de tuyauterie
Interrupteur manuel
Single solenoid wiring specifications
Type
Type
Application
Nombre de ports
Sens du montage
Nombre de solénoïdes
Type à commutation
État à la mise hors tension
Tension
Type à port de tuyau
Type d'entraînement
Valeur CV
Diamètre du tube de raccordement
Type de joint
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Spécifications de bobine
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Spécifications de tuyauterie
Spécifications de vanne
Options de vanne
Clapet anti-retour de contre-pression
Spécifications communes
Consommation d'énergie(W)
Connector output method
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SJ2160-5CU-C4 |
SJ2160-5CU-C4-D |
SJ2160-5CU-L2 |
SJ3460R-5CU-C4 |
SJ3460R-5CUD-C4 |
SJ3460T-5CZ-C4 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Type d'entraînement | Valeur CV | Diamètre du tube de raccordement | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Spécifications de bobine | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Spécifications de tuyauterie | Spécifications de vanne | Options de vanne | Clapet anti-retour de contre-pression | Spécifications communes | Consommation d'énergie (W) | Connector output method | Single solenoid wiring specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.69 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | - | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | - | - | - | Ø4 | - | - | Interne | Non bloquant | Standard | Poussoir à impulsion sans verrouillage | Avec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé) | Droit | Sans | - | Sans | +COM | - | Pour câblage centralisé | Sans | ||
53.69 € | 1 | 39 jours | - | - | - | - | - | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | - | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | - | - | - | Ø4 | - | - | Interne | Non bloquant | Standard | Poussoir à impulsion sans verrouillage | Avec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé) | Droit | Sans | - | Sans | +COM | - | Pour câblage centralisé | Câblage bistacle | ||
58.50 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification / Faible courant | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | - | Tiroir type piloté | - | Ø2 | Joint souple | 0.15 à 0.7 | Interne | - | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | Montage, démontage de raccord de tube coudé (entrée du haut) | Type de câblage centralisé enfichable standard | Aucun | Aucun | Commun positif | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
84.00 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification / Faible courant | Double | Centre d'échappement à 3 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | - | Tiroir type piloté | 0.11 | Ø4 | Joint souple | -0.1 à 0.7 | Externe | - | Standard | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | En ligne | Type de câblage centralisé enfichable standard | Aucun | Aucun | Commun positif | 0.4 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
88.18 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification / Faible courant | Double | Centre d'échappement à 3 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | - | Tiroir type piloté | 0.11 | Ø4 | Joint souple | -0.1 à 0.7 | Externe | - | Standard | Type de verrou à poussoir, type d'opération du conducteur | Avec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé) | En ligne | Type de câblage centralisé enfichable standard | Aucun | Aucun | Commun positif | 0.4 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
89.44 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification / Faible courant | Double | Centre d'échappement à 3 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | - | Tiroir type piloté | 0.11 | Ø4 | Joint souple | 0.2 à 0.7 | Interne | - | Avec circuit d'économie d'énergie (type à alimentation continue longue durée) | Non verrouillable, type à poussoir | Avec suppresseur de surtension (polarisé) | En ligne | Type de câblage centralisé enfichable standard | Aucun | Aucun | Commun positif | 0.15 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring |