Électrovanne 4 ports gamme SJ2000/3000 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Électrovanne 4 ports gamme SJ2000/3000
[Caractéristiques]
· Type à cassette à profil bas avec structure sans base
· Type peu encombrant avec une largeur de corps de 7,5 mm (SJ2000) et 10 mm (SJ3000)
· Le chargement mixte de SJ2000 et SJ3000 est possible
· Facile à augmenter/diminuer le nombre de stations et à remplacer les vannes en connectant des connecteurs
· Solénoïde d'un côté
· Vanne double 3 voies à 4 positions, spécifications disponibles
· Modèle de distributeur : SS5J2, SS5J3

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter le catalogue de chaque fabricant
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SJ3160R-5CUD-L6

Référence pièce
SJ3160R-5CUD-L6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Application Nombre de ports Sens du montage Caractéristiques Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Type d'entraînement Valeur CV Diamètre du tube de raccordement Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Interrupteur manuel Spécifications de bobine Manuel Témoin / Suppresseur de surtension Spécifications de tuyauterie Spécifications de vanne Options de vanne Clapet anti-retour de contre-pression Spécifications communes Consommation d'énergie
(W)
Connector output method Single solenoid wiring specifications

65.48 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurSans lubrification / Faible courant[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)24VDCTuyauterie à simple pression-Tiroir type piloté-Ø6Joint souple-0.1 à 0.7Externe-StandardType de verrou à poussoir, type d'opération du conducteurAvec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé)Montage, démontage de raccord de tube coudé (entrée du haut)Type de câblage centralisé enfichable standardAucunAucunCommun positif0.4Dedicated for centralized wiringSingle wiring

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tuyauterie Tuyauterie directe

Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 4 ports gamme SJ2000/3000, le numéro d'article est le suivant: SJ3160R-5CUD-L6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SJ3160R-5CUD-L6.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SJ2160-5CU-C4
SJ2160-5CU-C4-D
SJ2160-5CU-L2
SJ3160R-5FZ-C4
SJ3160R-6CUD-C4
SJ3160R-6CUD-C6
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Application Nombre de ports Sens du montage Caractéristiques Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Type d'entraînement Valeur CV Diamètre du tube de raccordement Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Interrupteur manuel Spécifications de bobine Manuel Témoin / Suppresseur de surtension Spécifications de tuyauterie Spécifications de vanne Options de vanne Clapet anti-retour de contre-pression Spécifications communes Consommation d'énergie
(W)
Connector output method Single solenoid wiring specifications

53.69 €

1 4 jours -----[Simple] SimpleÉchappement à 2 positions-24VDCTuyauterie à simple pression---Ø4--InterneNon bloquantStandardPoussoir à impulsion sans verrouillageAvec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé)DroitSans-Sans+COM-Pour câblage centraliséSans

53.69 €

1 39 jours -----[Simple] SimpleÉchappement à 2 positions-24VDCTuyauterie à simple pression---Ø4--InterneNon bloquantStandardPoussoir à impulsion sans verrouillageAvec témoin / suppresseur de surtension (non polarisé)DroitSans-Sans+COM-Pour câblage centraliséCâblage bistacle

58.50 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurSans lubrification / Faible courant[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)24VDCTuyauterie à simple pression-Tiroir type piloté-Ø2Joint souple0.15 à 0.7Interne-StandardNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé)Montage, démontage de raccord de tube coudé (entrée du haut)Type de câblage centralisé enfichable standardAucunAucunCommun positif0.55Dedicated for centralized wiringSingle wiring

48.10 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurSans lubrification / Faible courant[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)24VDCTuyauterie à simple pression-Tiroir type piloté0.11Ø4Joint souple-0.1 à 0.7Externe-StandardNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionEn ligneCâblage centralisé enfichable (câble)AucunAucunCommun positif0.4Dédié au câblage centralisé, type de connexion par câble-

60.68 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurSans lubrification / Faible courant[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)12VDCTuyauterie à simple pression-Tiroir type piloté0.11Ø4Joint souple-0.1 à 0.7Externe-StandardType de verrou à poussoir, type d'opération du conducteurAvec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé)En ligneType de câblage centralisé enfichable standardAucunAucunCommun positif0.4Dedicated for centralized wiringSingle wiring

60.68 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurSans lubrification / Faible courant[Simple] SimpleÉchappement à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)12VDCTuyauterie à simple pression-Tiroir type piloté0.12Ø6Joint souple-0.1 à 0.7Externe-StandardType de verrou à poussoir, type d'opération du conducteurAvec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé)En ligneType de câblage centralisé enfichable standardAucunAucunCommun positif0.4Dedicated for centralized wiringSingle wiring

Assistance technique