Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SQ2140N-5LO1-C8-Q
Référence pièce
|
---|
SQ2140N-5LO1-C8-Q |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Tuyauterie | Type d'entraînement | Valeur CV | Diamètre du tube de raccordement | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Conformité CE | Spécifications de tuyauterie | Fonctions | Clapet anti-retour de contre-pression | Spécifications communes | Port de montage de fiche de port | With/Without Manifold Block | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.56 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 40 ou moins | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | 0.51 | Ø8 | Standard | 0.1 à 0.7 | Interne | - | Type de connecteur de prise, sans connecteur | Type non verrouillable par poussoir (outil requis) | Produit conforme CE | Port latéral | Type standard (0,4 W) | Aucun | Commun négatif | Aucun | Without manifold block |
Loading...
Tension | 24VDC | Type à port de tuyau | Tuyauterie à simple pression |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne à 5 voies, type de câble enfichable à fil de sortie série SQ2000, le numéro d'article est le suivant: SQ2140N-5LO1-C8-Q.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SQ2140N-5LO1-C8-Q.
Configurer
Propriétés de base
Nombre de solénoïdes
Interrupteur manuel
Type
Type
Application
Nombre de ports
Sens du montage
Caractéristiques
Type à commutation
État à la mise hors tension
Diam. du cylindre applicable(Ø)
Tuyauterie
Type d'entraînement
Valeur CV
Diamètre du tube de raccordement
Type de joint
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Entrée électrique du fil de sortie
Manuel
Conformité CE
Spécifications de tuyauterie
Fonctions
Clapet anti-retour de contre-pression
Spécifications communes
Port de montage de fiche de port
With/Without Manifold Block
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SQ2140-5L1-C8-Q |
SQ2140N-5LO1-C4-Q |
SQ2140N-5LO1-C6-Q |
SQ2141-5L1-C6-Q |
SQ2141-5L1-C8-Q |
SQ2141-5LO1-C6-Q |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Diam. du cylindre applicable (Ø) | Tuyauterie | Type d'entraînement | Valeur CV | Diamètre du tube de raccordement | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Conformité CE | Spécifications de tuyauterie | Fonctions | Clapet anti-retour de contre-pression | Spécifications communes | Port de montage de fiche de port | With/Without Manifold Block |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.27 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 40 ou moins | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | 0.51 | Ø8 | Standard | 0.1 à 0.7 | Interne | - | Connecteur de prise avec fil de sortie 300 mm | Type non verrouillable par poussoir (outil requis) | Produit conforme CE | Port latéral | Type standard (0,4 W) | Aucun | Commun positif | Aucun | Without manifold block | ||
69.56 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 40 ou moins | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | 0.51 | Ø4 | Standard | 0.1 à 0.7 | Interne | - | Type de connecteur de prise, sans connecteur | Type non verrouillable par poussoir (outil requis) | Produit conforme CE | Port latéral | Type standard (0,4 W) | Aucun | Commun négatif | Aucun | Without manifold block | ||
69.56 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 40 ou moins | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | 0.51 | Ø6 | Standard | 0.1 à 0.7 | Interne | - | Type de connecteur de prise, sans connecteur | Type non verrouillable par poussoir (outil requis) | Produit conforme CE | Port latéral | Type standard (0,4 W) | Aucun | Commun négatif | Aucun | Without manifold block | ||
65.02 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 40 ou moins | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | 0.51 | Ø6 | Joint souple | 0.15 à 0.7 | Interne | - | Connecteur de prise avec fil de sortie 300 mm | Type non verrouillable par poussoir (outil requis) | Produit conforme CE | Port latéral | Type standard (0,4 W) | Aucun | Commun positif | Aucun | Without manifold block | ||
65.02 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 40 ou moins | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | 0.51 | Ø8 | Joint souple | 0.15 à 0.7 | Interne | - | Connecteur de prise avec fil de sortie 300 mm | Type non verrouillable par poussoir (outil requis) | Produit conforme CE | Port latéral | Type standard (0,4 W) | Aucun | Commun positif | Aucun | Without manifold block | ||
63.31 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification | [Simple] Simple | Échappement à 2 positions | Reprise automatique (retour de ressort) | 40 ou moins | Tuyauterie directe | Tiroir type piloté | 0.51 | Ø6 | Joint souple | 0.15 à 0.7 | Interne | - | Type de connecteur de prise, sans connecteur | Type non verrouillable par poussoir (outil requis) | Produit conforme CE | Port latéral | Type standard (0,4 W) | Aucun | Commun positif | Aucun | Without manifold block |