Soupape de décharge à vide avec papillon des gaz série SJ3A6

Soupape de décharge à vide avec papillon des gaz série SJ3A6
[Caractéristiques]
· Distributeurs intégrés à deux tiroirs
· L'aspiration et la destruction sous vide peuvent être contrôlées avec une seule vanne
· Largeur 10 mm (Même taille que la série SJ3000)
· Avec papillon des gaz qui permet de régler le débit d'air de rupture
· Filtres remplaçables intégrés côté aspiration et côté destruction
· Combinable avec l'électrovanne 4 voies SJ2000/3000 (Sur commande)

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter le catalogue de chaque fabricant
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SJ3A6-5CU
SJ3A6-5CU-DP
SJ3A6-5CU-P
SJ3A6-5CUD-DP
SJ3A6-5CUD-P
SJ3A6-5CZ-DP
SJ3A6-5CZ-P
SJ3A6-5CZD-DP
SJ3A6-5CZJ
SJ3A6-5FZD-DP
SJ3A6-5MNZ
SJ3A6-5MOZ-P
SJ3A6-5MZ
SJ3A6-5MZ-P
SJ3A6-5MZD
SJ3A6-5NCZJ
SJ3A6N-5MNZ
SJ3A6N-5MNZD
SJ3A6N-5MOZ
SJ3A6N-5MOZ-P
SJ3A6N-5MOZD-DP
SJ3A6N-5MZ-P
SJ3A6N-5MZD
SJ3A6N-5MZD-P
SJ3A6N-5NMOZ-D
SJ3A6N-5NMZ-P
SJ3A6N-6MZ
SJ3A6T-5CZ-P
SJ3A6T-5CZD-DP
SJ3A6T-5NCZ-P
SJ3A6T-5NCZD-P
SJ3A6TN-5MZD-DP
SJ3A6TN-5NMOZ-D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension Interrupteur manuel Spécifications de bobine Manuel Témoin / Suppresseur de surtension Spécifications de vanne Options de vanne Spécifications communes Connector output method Needle operation method Port for detection (PS)

101.82 €

1 26 jours 24VDCNon bloquantStandardNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé)Enfichable, connexion par connecteurPas de commutateurCommun positifDedicated for centralized wiringFonctionnement manuelM5×0.8

102.23 €

1 26 jours 24VDCNon bloquantStandardNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé)Enfichable, connexion par connecteurPas de commutateurCommun positifDedicated for centralized wiringType d'opération du piloteAvec prise (M-5P)

103.65 €

1 26 jours 24VDCNon bloquantStandardNon verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé)Enfichable, connexion par connecteurPas de commutateurCommun positifDedicated for centralized wiringFonctionnement manuelAvec prise (M-5P)

106.40 €

1 26 jours 24VDCVerrouStandardType à verrouillage tourner-pousser par tournevisAvec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé)Enfichable, connexion par connecteurPas de commutateurCommun positifDedicated for centralized wiringType d'opération du piloteAvec prise (M-5P)

107.82 €

1 26 jours 24VDCVerrouStandardType à verrouillage tourner-pousser par tournevisAvec témoin et suppresseur de surtension (non polarisé)Enfichable, connexion par connecteurPas de commutateurCommun positifDedicated for centralized wiringFonctionnement manuelAvec prise (M-5P)

98.03 €

1 26 jours 24VDCNon bloquantStandardNon verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtension (polarisé)Enfichable, connexion par connecteurPas de commutateurCommun positifDedicated for centralized wiringType d'opération du piloteAvec prise (M-5P)

99.47 €

1 26 jours 24VDCNon bloquantStandardNon verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtension (polarisé)Enfichable, connexion par connecteurPas de commutateurCommun positifDedicated for centralized wiringFonctionnement manuelAvec prise (M-5P)

102.21 €

1 26 jours 24VDCVerrouStandardType à verrouillage tourner-pousser par tournevisAvec suppresseur de surtension (polarisé)Enfichable, connexion par connecteurPas de commutateurCommun positifDedicated for centralized wiringType d'opération du piloteAvec prise (M-5P)

110.13 €

1 26 jours 24VDCNon bloquantStandardNon verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtension (polarisé)Enfichable, connexion par connecteurAvec interrupteurCommun positifDedicated for centralized wiringFonctionnement manuelM5×0.8

84.40 €

1 26 jours 24VDCVerrouStandardType à verrouillage tourner-pousser par tournevisAvec suppresseur de surtension (polarisé)Connexion enfichablePas de commutateurCommun positifType de connexion de câble dédié au câblage centraliséType d'opération du piloteAvec prise (M-5P)

108.74 €

1 26 jours 24VDCNon bloquantStandardNon verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtension (polarisé)Enfichable, connexion par connecteurPas de commutateurCommun positifPas de câblage ou de fil de sortie (avec connecteur et prise)Fonctionnement manuelM5×0.8

108.47 €

1 26 jours 24VDCNon bloquantStandardNon verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtension (polarisé)Enfichable, connexion par connecteurPas de commutateurCommun positifPas de câblage ou de connecteur individuelFonctionnement manuelAvec prise (M-5P)

109.50 €

1 26 jours 24VDCNon bloquantStandardNon verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtension (polarisé)Enfichable, connexion par connecteurPas de commutateurCommun positifCâblage individuel avec fil de sortie (300 mm de longueur)Fonctionnement manuelM5×0.8

109.89 €

1 26 jours 24VDCNon bloquantStandardNon verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtension (polarisé)Enfichable, connexion par connecteurPas de commutateurCommun positifCâblage individuel avec fil de sortie (300 mm de longueur)Fonctionnement manuelAvec prise (M-5P)

113.68 €

1 26 jours 24VDCVerrouStandardType à verrouillage tourner-pousser par tournevisAvec suppresseur de surtension (polarisé)Enfichable, connexion par connecteurPas de commutateurCommun positifCâblage individuel avec fil de sortie (300 mm de longueur)Fonctionnement manuelM5×0.8

108.69 €

1 26 jours 24VDCNon bloquantStandardNon verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtension (polarisé)Enfichable, connexion par connecteurAvec interrupteurCommun négatifDedicated for centralized wiringFonctionnement manuelM5×0.8

97.06 €

1 26 jours 24VDCNon bloquantStandardNon verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtension (polarisé)Câblage individuel non enfichablePas de commutateurCommun positifPas de câblage ou de fil de sortie (avec connecteur et prise)Fonctionnement manuelM5×0.8

101.24 €

1 26 jours 24VDCVerrouStandardType à verrouillage tourner-pousser par tournevisAvec suppresseur de surtension (polarisé)Câblage individuel non enfichablePas de commutateurCommun positifPas de câblage ou de fil de sortie (avec connecteur et prise)Fonctionnement manuelM5×0.8

96.37 €

1 26 jours 24VDCNon bloquantStandardNon verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtension (polarisé)Câblage individuel non enfichablePas de commutateurCommun positifPas de câblage ou de connecteur individuelFonctionnement manuelM5×0.8

96.77 €

1 26 jours 24VDCNon bloquantStandardNon verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtension (polarisé)Câblage individuel non enfichablePas de commutateurCommun positifPas de câblage ou de connecteur individuelFonctionnement manuelAvec prise (M-5P)

99.53 €

1 26 jours 24VDCVerrouStandardType à verrouillage tourner-pousser par tournevisAvec suppresseur de surtension (polarisé)Câblage individuel non enfichablePas de commutateurCommun positifPas de câblage ou de connecteur individuelType d'opération du piloteAvec prise (M-5P)

98.23 €

1 26 jours 24VDCNon bloquantStandardNon verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtension (polarisé)Câblage individuel non enfichablePas de commutateurCommun positifCâblage individuel avec fil de sortie (300 mm de longueur)Fonctionnement manuelAvec prise (M-5P)

102.00 €

1 26 jours 24VDCVerrouStandardType à verrouillage tourner-pousser par tournevisAvec suppresseur de surtension (polarisé)Câblage individuel non enfichablePas de commutateurCommun positifCâblage individuel avec fil de sortie (300 mm de longueur)Fonctionnement manuelM5×0.8

102.40 €

1 26 jours 24VDCVerrouStandardType à verrouillage tourner-pousser par tournevisAvec suppresseur de surtension (polarisé)Câblage individuel non enfichablePas de commutateurCommun positifCâblage individuel avec fil de sortie (300 mm de longueur)Fonctionnement manuelAvec prise (M-5P)

94.95 €

1 26 jours 24VDCNon bloquantStandardNon verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtension (polarisé)Câblage individuel non enfichablePas de commutateurCommun négatifPas de câblage ou de connecteur individuelType d'opération du piloteM5×0.8

98.03 €

1 26 jours 24VDCNon bloquantStandardNon verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtension (polarisé)Câblage individuel non enfichablePas de commutateurCommun négatifCâblage individuel avec fil de sortie (300 mm de longueur)Fonctionnement manuelAvec prise (M-5P)

97.82 €

1 26 jours 12VDCNon bloquantStandardNon verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtension (polarisé)Câblage individuel non enfichablePas de commutateurCommun positifCâblage individuel avec fil de sortie (300 mm de longueur)Fonctionnement manuelM5×0.8

111.90 €

1 26 jours 24VDCNon bloquantAvec circuit d'économie d'énergie (type à alimentation continue longue durée)Non verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtension (polarisé)Enfichable, connexion par connecteurPas de commutateurCommun positifDedicated for centralized wiringFonctionnement manuelAvec prise (M-5P)

114.65 €

1 26 jours 24VDCVerrouAvec circuit d'économie d'énergie (type à alimentation continue longue durée)Type à verrouillage tourner-pousser par tournevisAvec suppresseur de surtension (polarisé)Enfichable, connexion par connecteurPas de commutateurCommun positifDedicated for centralized wiringType d'opération du piloteAvec prise (M-5P)

98.03 €

1 26 jours 24VDCNon bloquantAvec circuit d'économie d'énergie (type à alimentation continue longue durée)Non verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtension (polarisé)Enfichable, connexion par connecteurPas de commutateurCommun négatifDedicated for centralized wiringFonctionnement manuelAvec prise (M-5P)

102.21 €

1 26 jours 24VDCVerrouAvec circuit d'économie d'énergie (type à alimentation continue longue durée)Type à verrouillage tourner-pousser par tournevisAvec suppresseur de surtension (polarisé)Enfichable, connexion par connecteurPas de commutateurCommun négatifDedicated for centralized wiringFonctionnement manuelAvec prise (M-5P)

112.66 €

1 26 jours 24VDCVerrouAvec circuit d'économie d'énergie (type à alimentation continue longue durée)Type à verrouillage tourner-pousser par tournevisAvec suppresseur de surtension (polarisé)Câblage individuel non enfichablePas de commutateurCommun positifCâblage individuel avec fil de sortie (300 mm de longueur)Type d'opération du piloteAvec prise (M-5P)

106.63 €

1 17 jours 24VDCNon bloquantAvec circuit d'économie d'énergie (type à alimentation continue longue durée)Non verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtension (polarisé)Câblage individuel non enfichablePas de commutateurCommun négatifPas de câblage ou de connecteur individuelType d'opération du piloteM5×0.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Électrovannes Application Unité de montage du collecteur Nombre de ports Vanne à 3 ports
Sens du montage Base de collecteur Caractéristiques Sans lubrification Nombre de solénoïdes Double
Type à commutation 3 positions, 3 ports État à la mise hors tension Reprise automatique (retour à différentiel de pression) Type à port de tuyau M
Filetage nominal de tuyauterie M5 Tuyauterie Tuyauterie directe Type d'entraînement Tiroir type piloté
Valeur CV 0.05 Type de joint Joint souple Pression nominale(MPa) -0.1 à 0.7
Alimentation en air piloté Externe

Assistance technique