Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
13-MXS8L-30A
Type de base
* Se reporter au catalogue numérique pour obtenir des informations sur les numéros de modèle autres que ceux ci-dessus.
Type à raccordement axial (⌀6) 13 · 22MXS6-□□P
* Se reporter au catalogue numérique pour obtenir des informations sur les numéros de modèle autres que ceux ci-dessus.
* Les autres cotes sont identiques à celles du modèle de base.
* Se reporter au catalogue numérique pour obtenir des informations sur les numéros de modèle autres que ceux ci-dessus.
Diamètre intérieur du tube (mm) | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquide | Pneumatique | ||||||
Fonctionnement | Type à double effet | ||||||
Pression de fonctionnement | 0,15 à 0,7 MPa | ||||||
Pression d'épreuve | 1,05 MPa | ||||||
Température ambiante et de fluide | -10°C à 60°C (hors-gel) | ||||||
Vitesse de piston | 50 à 300 mm/s | ||||||
Amortissement | Amortisseur élastique (standard, avec réglage de course) | ||||||
Lubrification | Non requis | ||||||
Tolérance de longueur de course | 0 à +1 mm | ||||||
Graisse | 13- : Graisse au fluor 22- : Graisse au savon lithium | ||||||
Classe de propreté (Classe ISO) | Sans régulateur | 13-/22- : Classe 5 | |||||
Butée caoutchouc |
Référence pièce
|
---|
13-MXS8L-30A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Max. Masse de la charge (plage sélectionnable) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Environnement de fonctionnement | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Piping Format | Port Screw Type | Adjuster Option | Specifications | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
577.06 € | 1 | 26 jours | 30 | 1 to 4.9 | 1 | 89 | 8 | Étanche à la poussière / クリーンルーム | 40 | 24 | Type symétrique | Vis M | Dispositif de réglage à double extrémité | Standard | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Série aseptique |
Loading...
Type | Table en L | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé dur |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Forme de guidage à rouleaux croisés | Pression de fonctionnement(MPa) | 0,15 à 0,7 |
Vous vous trouvez sur la page de Table linéaire pneumatique aseptique à faible dégagement de poussière, Séries 13/20/22-MXS, le numéro d'article est le suivant: 13-MXS8L-30A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 13-MXS8L-30A.
Configurer
Propriétés de base
Environnement de fonctionnement
Type
Course(mm)
Max. Masse de la charge (plage sélectionnable)(kg)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Piping Format
Port Screw Type
Adjuster Option
Specifications
Number of Switches
Custom-made Specifications
Model
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
13-MXS12-10A |
13-MXS12-10P |
13-MXS12-20 |
13-MXS8L-40A |
13-MXS8L-50A |
13-MXS8L-75 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course (mm) | Max. Masse de la charge (plage sélectionnable) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Environnement de fonctionnement | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Piping Format | Port Screw Type | Adjuster Option | Specifications | Number of Switches | Custom-made Specifications | Model | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
596.53 € | 1 | 26 jours | 10 | 1 to 4.9 | 2 | 98 | 12 | Étanche à la poussière / クリーンルーム | 50 | 32 | Type standard | Vis M | Dispositif de réglage à double extrémité | Standard | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Série aseptique | ||
569.00 € | 1 | 26 jours | 10 | 1 to 4.9 | 2 | 98 | 12 | Étanche à la poussière / クリーンルーム | 50 | 32 | Type standard | Vis M | Pas de dispositif de réglage | Type à tuyauterie dans la direction axiale | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Série aseptique | ||
516.03 € | 1 | 26 jours | 20 | 1 to 4.9 | 2 | 98 | 12 | Étanche à la poussière / クリーンルーム | 50 | 32 | Type standard | Vis M | Pas de dispositif de réglage | Standard | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Série aseptique | ||
625.24 € | 1 | 26 jours | 40 | 1 to 4.9 | 1 | 107 | 8 | Étanche à la poussière / クリーンルーム | 40 | 24 | Type symétrique | Vis M | Dispositif de réglage à double extrémité | Standard | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Série aseptique | ||
648.53 € | 1 | 26 jours | 50 | 1 to 4.9 | 1 | 125 | 8 | Étanche à la poussière / クリーンルーム | 40 | 24 | Type symétrique | Vis M | Dispositif de réglage à double extrémité | Standard | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Série aseptique | ||
670.98 € | 1 | 26 jours | 75 | 1 to 4.9 | 1 | 175 | 8 | Étanche à la poussière / クリーンルーム | 40 | 24 | Type symétrique | Vis M | Pas de dispositif de réglage | Standard | Sans détecteur | Aucun | Aucun | Série aseptique |