Vérin sans tige à entrainement direct, type à guidage linéaire, directive ATEX, Série 55-MY1H (Numéros de référence)

Vérin sans tige à entrainement direct, type à guidage linéaire, directive ATEX, Série 55-MY1H
[Qu'est-ce que la directive ATEX ?]
Depuis le 1er juillet 2003, il est obligatoire au sein de l’UE de se conformer à la directive ATEX pour les équipements utilisés en ambiance potentiellement explosive.
■ Marquage CE et ATEX
La directive ATEX fait désormais partie du marquage CE, qui intègre la norme antidéflagrante européenne conventionnelle.
■ Objet de la directive ATEX
Les principaux objectifs de l’ATEX sont :
· Prévention des charges électrostatiques
· Prévention des départs de feu dus à des étincelles causées par le frottement, l’impact et l’usure
· Prévention des départs de feu dus à une élévation de température pour les mêmes causes que ci-dessus
· La responsabilité incombe au fabricant
· Certification par zone/catégorie
■ Zone/catégorie
En ATEX, la consigne est catégorisée en fonction de la dangerosité à l’emplacement (zone) considéré.
·Zone 0 : catégorie 1
Une atmosphère explosive est susceptible d’exister (zone) : en permanence ou sur une longue durée > 1.000 heures/an
·Zone 1 : catégorie 2
Probabilité de présence d'une atmosphère explosive (Zone) : occasionnellement 10 à 1.000 heures/an
·Zone 2 : catégorie 3
Une atmosphère explosive est susceptible d’exister (zone) : moins probable, courte durée < 10 heures/an

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Consulter le catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre illustratif Se reporter au catalogue du fabricant concernant les détails de forme.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
55-MY1H25-450Z
55-MY1H25G-350Z
55-MY1H32-300Z
55-MY1H40-300Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Course
(mm)
Max. Masse de la charge (plage sélectionnable)
(kg)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)
Piping Format

1,173.26 €

1 26 jours 45020 to 39.927.5114259054Type standard

1,110.84 €

1 26 jours 35020 to 39.927.5114259054Type à tuyauterie centralisée

1,223.21 €

1 26 jours 30020 to 39.939.21403211068Type standard

1,513.98 €

1 26 jours 30040 to 57501704012184Type standard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Vérin sans tige Matériau de la table Alliage d'aluminium Type à joint de cylindre sans tige Assemblage mécanique
Environnement de fonctionnement Usage général Traitement de surface de la table Aluminium anodisé dur Guide Type à guide linéaire
Pression de fonctionnement(MPa) 0,1 à 0,8 Port Screw Type Rc Custom-made Standard

Assistance technique