Tape guide roller, side, with external thread

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BRB-50X1.5-STL-A12-M12X45-RL=100
BRB-60X2-STL-A12-M12X25-RL=100
BRB-63.5X1.8-STL-A20-M20X25-RL=100
BRB-80X2-STL-A20-M20X25-RL=100
BRB-89X2.9-STL-A20-M20X25-RL=100
BRB-108X3.25-STL-A20-M20X25-RL=100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pipe-Ø
(φ)
Pipe wall thickness
(mm)
Shaft-Ø
(mm)
Weight
(kg)

42.38 €

1 4 jours 501.5120.915

44.62 €

1 4 jours 602122.3

71.08 €

1 4 jours 63.51.8202.5

80.95 €

1 4 jours 802203.12

79.38 €

1 4 jours 892.9203.33

85.90 €

1 4 jours 1083.25204.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material shaft Acier Roll length(mm) 100 Shaft length(mm) 145

Assistance technique