Heavy duty swivel castor with polyurethane wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-HN-PUHS-070-K-3
L-HN-PUHS-085-K-3
L-HN-PUHS-085-K-3-GP
L-IHB-PUZG-080-K-3
L-IHB-PUZG-100-K-3
L-IHB-PUZG-125-K-3
L-IHB-PUZG-150-K-3
L-IHB-PUZG-200-K-3
L-IHB-PUZG-250-K-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Wheel bearing Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
Number of wheels [piece] Clevis bearing type Clevis connection Rim material Tread material electrically conductive Housing design Tread color Tread type Housing classification Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

93.86 €

1 5 jours 135110707047012760Ball-bearingHN (501/502)1058013-1-boltedSteelPolyurethanenoneweldedBrowncylindricalHeavy load series HB-20803.95

95.73 €

1 5 jours 135110857055013560Ball-bearingHN (501/502)1058013-1-boltedSteelPolyurethanenoneweldedBrowncylindricalHeavy load series HB-20804.13

86.32 €

1 5 jours 175140857055013560Ball-bearingHN (501/502)14010513-1Clevis with axial deep groove ball bearing and tapered roller bearingboltedSteelPolyurethanenoneweldedBrowncylindricalHeavy load series HB-2080-

29.16 €

1 5 jours 100858236200117---806094-------------

49.21 €

1 5 jours 1008510040300135---806094-------------

62.54 €

1 5 jours 13511012550500170---1058012.56-------------

55.16 €

1 5 jours 13511015050700200---1058012.56-------------

77.46 €

1 5 jours 135110200501000245---1058012.56-------------

146.91 €

1 5 jours 13511025060125030060Ball-bearing-1058012.56-Clevis with double ball bearing and hardened bearing shellsscrewed and welded---drawn-----10.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate

Assistance technique