Heavy duty swivel castor with PA6 wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-HN-PAHU-082-K-3
L-HN-PAHU-085-K-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Weight
(kg)

84.56 €

1 5 jours 82707001333.6

85.44 €

1 5 jours 85807501353.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plate length(mm) 135 Plate width(mm) 110 Discharge swivel castor(mm) 60
Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Bolt Hole Length(mm) 105
Bolt hole width(mm) 80 Screw hole(mm) 13 Clevis bearing type Clevis with axial deep groove ball bearing and tapered roller bearing
Clevis connection bolted Rim material Polyamide Tread material Polyamide
electrically conductive none Housing design welded Tread color White
Housing classification Heavy load series HB Min. temperature resistance(° C) -25 Max. temperature resistance(° C) 90

Assistance technique