Heavy duty swivel castor with all-steel wheel, C45

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-HB-STS-075-K-3
L-HB-STS-100-K-3
L-HB-STS-130-K-3
L-HB-STS-150-K-3
L-HB-STS-200-K-3
L-HB-STS-200-K-3-B80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

106.76 €

1 5 jours 135110755040013345105801182.54.75

117.99 €

1 5 jours 1351101005040015045105801195-

150.53 €

1 5 jours 135110130608001725010580111158.4

151.45 €

1 5 jours 13511015060800200551058011130-

248.18 €

1 5 jours 135110200601300245601058011160-

304.07 €

1 18 jours 1751402008013002557514010515175-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Housing Series Type HB (LP/BP) Tread material Steel Housing classification Heavy load series HB

Assistance technique