Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-HN-PUHS-070-K
Référence pièce
|
---|
B-HN-PUHS-070-K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Housing Series Type | Housing material RR | Material Description Housing | Surface coating | Overall height housing (to center axis) (mm) | Axle bore housing (mm) | Light width (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.31 € | 1 | 5 jours | 70 | 470 | 127 | HL (LPL/BPL) | Painted steel | Heavy steel welded construction, painted black | Painted black | 92 | 12 | 81 | 2.76 |
Loading...
Plate length(mm) | 135 | Plate width(mm) | 110 | Wheel width(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Rolls and case type | Fixed bracket | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Ball-bearing |
Bolt Hole Length(mm) | 105 | Bolt hole width(mm) | 80 | Screw hole(mm) | 13 |
Number of wheels [piece] | 1 | Rim material | Steel | Tread material | Polyurethane |
electrically conductive | none | Housing design | welded | Tread color | Brown |
Tread type | cylindrical | Housing classification | Heavy load series HB | Min. temperature resistance(° C) | -20 |
Max. temperature resistance(° C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Heavy duty fixed castor with polyurethane wheel, approx. 92 ° Shore A, le numéro d'article est le suivant: B-HN-PUHS-070-K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-HN-PUHS-070-K.
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Housing Series Type
Housing material RR
Material Description Housing
Surface coating
Overall height housing (to center axis)(mm)
Axle bore housing(mm)
Light width(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B-HN-PUHS-085-K |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Wheel diameter (Ø) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Housing Series Type | Housing material RR | Material Description Housing | Surface coating | Overall height housing (to center axis) (mm) | Axle bore housing (mm) | Light width (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.91 € | 1 | 5 jours | 85 | 550 | 135 | HN (501/502) | - | - | - | - | - | - | 3.1 |