Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B-IHB-PAM-100-K-3
Référence pièce
|
---|
B-IHB-PAM-100-K-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Housing material RR | Bolt hole width (mm) | Material Description Housing | Screw hole (mm) | panel thickness (mm) | Rim material | Tread material | electrically conductive | Housing design | Tread color | Housing classification | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.35 € | 1 | 5 jours | 100 | 85 | 100 | 35 | 300 | - | - | 80 | - | 60 | - | 9 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 |
Loading...
Rolls and case type | Fixed bracket | Mounting type | Mounting plate |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Heavy duty fixed castor with polyamide wheel, le numéro d'article est le suivant: B-IHB-PAM-100-K-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B-IHB-PAM-100-K-3.
Configurer
Propriétés de base
overall height(mm)
Housing Series Type
Housing material RR
Material Description Housing
Rim material
Tread material
electrically conductive
Housing design
Tread color
Housing classification
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
panel thickness(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B-HN-PAHU-082-K |
B-HN-PAHU-085-K |
B-IHB-PAM-080-K-3 |
B-IHB-PAM-125-K-3 |
B-IHB-PAM-150-K-3 |
B-IHB-PAM-200-K-3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Housing material RR | Bolt hole width (mm) | Material Description Housing | Screw hole (mm) | panel thickness (mm) | Rim material | Tread material | electrically conductive | Housing design | Tread color | Housing classification | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.55 € | 1 | 5 jours | - | - | 82 | 70 | 700 | 133 | HN (501/502) | 105 | Painted steel | 80 | Heavy steel welded construction, painted black | 13 | - | Polyamide | Polyamide | none | welded | White | Heavy load series HB | -25 | 90 | 2.2 | ||
38.46 € | 1 | 5 jours | - | - | 85 | 80 | 750 | 135 | HN (501/502) | 105 | Painted steel | 80 | Heavy steel welded construction, painted black | 13 | - | Polyamide | Polyamide | none | welded | White | Heavy load series HB | -25 | 90 | 2.3 | ||
12.11 € | 1 | 5 jours | 100 | 85 | 80 | 35 | 200 | - | - | 80 | - | 60 | - | 9 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.8 | ||
24.97 € | 1 | 5 jours | 136 | 118 | 125 | 40 | 400 | - | - | 105 | - | 80 | - | 12.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | ||
24.46 € | 1 | 5 jours | 136 | 118 | 150 | 45 | 700 | - | - | 105 | - | 80 | - | 12.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.9 | ||
31.98 € | 1 | 5 jours | 136 | 118 | 200 | 50 | 1000 | - | - | 105 | - | 80 | - | 12.5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.9 |