Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L-AHC-TPZK-080-K-3 |
L-AHC-TPZK-100-K-3 |
L-AHC-TPZK-125-K-3 |
L-AHC-TPZK-150-K-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | panel thickness (mm) | Clevis bearing seal | fork strength (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.36 € | 1 | 4 jours | 80 | 80 | 111 | 37 | - | - | - | - | ||
9.66 € | 1 | 4 jours | 100 | 100 | 135 | 37 | 2.3 | without gasket ring | 2.5 | 0.546 | ||
10.79 € | 1 | 4 jours | 125 | 100 | 160 | 40 | - | - | - | 0.66 | ||
13.15 € | 1 | 4 jours | 150 | 100 | 185 | 40 | - | - | - | - |
Loading...
Plate length(mm) | 77 | Plate width(mm) | 67 | Wheel width(mm) | 32 |
---|---|---|---|---|---|
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Ball-bearing |
Housing Series Type | AH (1890/1895) | Bolt Hole Length(mm) | 56 | Housing material RR | Steel galvanized |
Bolt hole width(mm) | 46 | Hole picture apparatus rolls(mm) | 61,5-56 x 51,5-46,5 | Material Description Housing | Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized |
Screw hole(mm) | 8.5 | Number of wheels [piece] | 1 | Clevis bearing type | Clevis with double ball bearing |
Clevis connection | riveted | Rim material | Polypropylene | Tread material | Thermoplastic |
electrically conductive | none | Housing design | drawn | Tread color | Grey |
Tread type | crowned | Axle bore housing(mm) | 8 | Housing classification | Heavy apparatus castors AH |
Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 60 |
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
panel thickness(mm)
Clevis bearing seal
fork strength(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles