Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L-AH-GPSK-100-K-1-DSN |
L-AH-GPSK-125-K-1-DSN |
L-IL-GPSK-200-K-1-DSN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Swivel Radius (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.43 € | 1 | 5 jours | 100 | 30 | 60 | 135 | 39 | 120 | 0.662 | ||
34.24 € | 1 | 5 jours | 125 | 30 | 75 | 159 | 42 | 123 | 0.7 | ||
44.17 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 100 | 235 | 54 | 203 | 2.464 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Baack hole | Wheel bearing | Ball-bearing |
---|---|---|---|---|---|
Bolt hole Ø(mm) | 12.2 | Rim material | Plastic | Tread material | Foamed polyurethane |
electrically conductive | none | Tread color | Grey | Tread type | crowned |
Stop Type | DS-N (double stop in the wake) | Housing classification | Standard housing IL |
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Swivel Radius(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles