Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L-AH-GPSK-100-K-1 |
L-AH-GPSK-125-K-1 |
L-AH-GPSK-150-K-1 |
L-IL-GPSK-200-K-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Bolt hole Ø (mm) | Swivel Radius (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.08 € | 1 | 5 jours | 100 | 30 | 60 | 135 | 34 | 12.2 | 84 | 0.556 | ||
30.96 € | 1 | 5 jours | 125 | 30 | 75 | 158 | 42 | 12.2 | 104.5 | 0.62 | ||
21.64 € | 1 | 5 jours | 150 | 30 | 75 | 184 | 42.5 | 12.5 | 117.5 | 0.702 | ||
30.64 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 100 | 235 | 54 | 12.2 | 203 | 1.71 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Baack hole | Wheel bearing | Ball-bearing |
---|---|---|---|---|---|
Rim material | Plastic | Tread material | Foamed polyurethane | electrically conductive | none |
Tread color | Grey | Tread type | crowned | Housing classification | Standard housing IL |
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Bolt hole Ø(mm)
Swivel Radius(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles