PU fixed castor with wheel foamed

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-AH-GPSK-125-K
B-AHC-GPSK-100-K
B-IL-GPSK-200-K
B-IP-GPSK-260-R
B-IP-GPVK-245-R
B-IP-GPVS-400-R-SCHWARZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Wheel bearing Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
Rim material Housing design Weight
(kg)

30.56 €

1 5 jours 77671253075161Ball-bearing-5952.58.5Plastic-0.554

31.84 €

1 5 jours 77671003060138Ball-bearing-5952.58.5Plastic-0.48

30.47 €

1 5 jours 13511220050100235Ball-bearingIL (LCW/BCW)1058010.9Plasticdrawn1.51

107.79 €

1 5 jours 23213026085200295Roller bearingIP (LL/LB (air)1907514.6Plastic-3.87

44.17 €

1 5 jours 23013024685125288Roller bearingIP (LL/LB (air)1907514.6Plastic-3.7

168.42 €

1 5 jours 150150400100200458Roller bearingIP (LL/LB (air)12512510.5Galvanized steel sheet-7.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Housing material RR Steel galvanized
Number of wheels [piece] 1 Tread material Foamed polyurethane electrically conductive none
Tread color Grey Tread type crowned Housing classification Standard housing IL

Assistance technique