Polyamide door roller with ball bearing seat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

F060-17KS30X19.5

Référence pièce
F060-17KS30X19.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.02 €

1 20 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Wheel diameter(Ø) 60 Wheel width(mm) 22.5 Load capacity dynamic(kg) 40
Wheel bearing Bearing seat Surface coating Without Rim material Polyamide
Tread material Polyamide Weight(kg) 0.03

Vous vous trouvez sur la page de Polyamide door roller with ball bearing seat, le numéro d'article est le suivant: F060-17KS30X19.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article F060-17KS30X19.5.

Assistance technique