Air swivel castor with sheet steel rim

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

L-IS-LRS1-185-R-3-GRAU

Référence pièce
L-IS-LRS1-185-R-3-GRAU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

42.97 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plate length(mm) 135 Plate width(mm) 110 Wheel diameter(Ø) 185
Wheel width(mm) 45 Load capacity dynamic(kg) 50 overall height(mm) 210
Discharge swivel castor(mm) 53 Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate
Wheel bearing Roller bearing Bolt Hole Length(mm) 105 Housing material RR Steel galvanized
Bolt hole width(mm) 80 Screw hole(mm) 11 Rim material Sheet steel, painted
Tread material Pneumatic tires Swivel Radius(mm) 147.3 electrically conductive none
Housing design drawn Tread color Grey Tread type crowned
Housing classification Standard housing IL Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 50
Weight(kg) 2.05

Vous vous trouvez sur la page de Air swivel castor with sheet steel rim, le numéro d'article est le suivant: L-IS-LRS1-185-R-3-GRAU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-IS-LRS1-185-R-3-GRAU.

Assistance technique