Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B-IP-LRK1-230-R |
B-IP-LRK2-260-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.98 € | 1 | 4 jours | 135 | 110 | 230 | 65 | 130 | 260 | 105 | 80 | 11 | 2.1 | ||
42.98 € | 1 | 5 jours | 230 | 125 | 260 | 85 | 200 | 295 | 190 | 75 | 14.5 | 3.7 |
Loading...
Rolls and case type | Fixed bracket | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Roller bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing Series Type | IP (LL/LB (air) | Housing material RR | Steel galvanized | Rim material | Plastic |
Tread material | Pneumatic tires | Housing design | drawn | Tread color | Black |
Tread type | crowned | Housing classification | Standard housing IL | Min. temperature resistance(° C) | -20 |
Max. temperature resistance(° C) | 50 |
Configurer
Propriétés de base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles