Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L-IK-SGS-125-R-3-GP
Référence pièce
|
---|
L-IK-SGS-125-R-3-GP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | panel thickness (mm) | Swivel Radius (mm) | Clevis bearing seal | fork strength (mm) | Axle bore housing (mm) | Light width (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.35 € | 1 | 5 jours | 135 | 110 | 125 | 38 | 100 | 155 | 48 | 105 | 80 | 11 | - | 110.5 | - | - | - | - | 1.2 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Roller bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing Series Type | IS (LI/BI) | Housing material RR | Steel galvanized | Material Description Housing | Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized |
Surface coating | galvanized | Number of wheels [piece] | 1 | Clevis bearing type | Clevis with double ball bearing |
Clevis connection | riveted | Rim material | Galvanized steel sheet | Tread material | Solid rubber |
electrically conductive | none | Housing design | drawn | Tread color | Black |
Tread type | crowned | Housing classification | Standard housing IL | Min. temperature resistance(° C) | -20 |
Max. temperature resistance(° C) | 60 |
Vous vous trouvez sur la page de Swivel castor with solid rubber wheel, sheet steel rim, le numéro d'article est le suivant: L-IK-SGS-125-R-3-GP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-IK-SGS-125-R-3-GP.
Configurer
Propriétés de base
panel thickness(mm)
Clevis bearing seal
fork strength(mm)
Axle bore housing(mm)
Light width(mm)
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
Swivel Radius(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
L-IK-SGS-100-R-GP |
L-IK-SGS-250-R-3 |
L-IS-SGS-080-R-3 |
L-IS-SGS-100-R-3 |
L-IS-SGS-125-R-3 |
L-IS-SGS-140-R-3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | panel thickness (mm) | Swivel Radius (mm) | Clevis bearing seal | fork strength (mm) | Axle bore housing (mm) | Light width (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.88 € | 1 | 5 jours | 135 | 110 | 100 | 30 | 70 | 128 | 46 | 105 | 80 | 11 | - | 96 | - | - | - | - | 0.9 | ||
42.46 € | 1 | 5 jours | 135 | 110 | 250 | 60 | 275 | 290 | 66 | 105 | 80 | 11 | - | 191 | - | - | - | - | 5.05 | ||
8.04 € | 1 | 4 jours | 105 | 80 | 80 | 25 | 50 | 100 | 36 | 80 | 60 | 9 | - | 76 | - | - | - | - | 0.644 | ||
8.76 € | 1 | 4 jours | 105 | 80 | 100 | 30 | 70 | 125 | 38 | 80 | 60 | 9 | - | 88 | - | - | - | - | 0.8 | ||
10.80 € | 1 | 4 jours | 105 | 80 | 125 | 38 | 100 | 155 | 38 | 80 | 60 | 9 | - | 100.5 | - | - | - | - | 1.1 | ||
14.76 € | 1 | 4 jours | 115 | 85.5 | 140 | 37 | 120 | 173 | 46 | 80 | 60 | 9 | 3.2 | 116 | without gasket ring | 3 | 10 | 52 | 1.7 |