Swivel castor with thermoplastic wheel, back hole Optical as with standard solid rubber wheels

Swivel castor with thermoplastic wheel, back hole Optical as with standard solid rubber wheels

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IL-STPK-080-R-1
L-IL-STPK-080-R-1-GRAU
L-IL-STPK-100-R-1
L-IL-STPK-100-R-1-GRAU
L-IL-STPK-125-R-1
L-IL-STPK-125-R-1-GRAU
L-IL-STPK-160-R-1
L-IL-STPK-160-R-1-GRAU
L-IL-STPK-200-R-1
L-IL-STPK-200-R-1-GRAU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Housing Series Type Number of wheels [piece] Tread color Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

7.13 €

1 5 jours 8032-100---Black-2060-

7.14 €

1 5 jours 8032-100-IL (LCW/BCW)1Grey---

8.53 €

1 5 jours 10032-125---Black-2060-

8.53 €

1 5 jours 10032-125-IL (LCW/BCW)1Grey---

10.63 €

1 5 jours 1253510015537--Black-20600.75

10.61 €

1 5 jours 1253510015537--Grey--0.75

18.12 €

1 4 jours 16040120190---Black-2060-

18.53 €

1 5 jours 16048120190-IL (LCW/BCW)1Grey--1.5

22.01 €

1 5 jours 2004820523554--Black-20602.1

22.05 €

1 5 jours 2004820523554--Grey--2.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Wheel bearing Roller bearing
Housing material RR Steel galvanized Material Description Housing Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized Surface coating galvanized
Bolt hole Ø(mm) 12 Rim material Polypropylene Tread material Thermoplastic
electrically conductive none

Assistance technique