Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L-HB-SEV-3.00-4-K-3 |
L-HD-SEV-3.00-4-K-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Load capacity dynamic (kg) | Discharge swivel castor (mm) | Housing Series Type | Clevis bearing type | Clevis connection | Swivel Radius (mm) | electrically conductive | Housing design | Clevis bearing seal | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
278.00 € | 1 | 5 jours | 260 | 75 | HB (LP/BP) | - | - | 197.5 | - | - | - | - | ||
450.73 € | 1 | 5 jours | 520 | 70 | - | Clevis with axial deep groove ball bearing and tapered roller bearing | screwed and welded | - | none | welded | Gasket ring black | 15.51 |
Loading...
Plate length(mm) | 175 | Plate width(mm) | 140 | Wheel diameter(Ø) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Wheel width(mm) | 85 | overall height(mm) | 305 | Rolls and case type | Steering housing |
Mounting type | Mounting plate | Bolt Hole Length(mm) | 140 | Bolt hole width(mm) | 105 |
Screw hole(mm) | 15 | Rim material | Galvanized steel sheet | Tread material | Elastic rubber |
Housing classification | Heavy load series HL |
Configurer
Propriétés de base
Load capacity dynamic(kg)
Discharge swivel castor(mm)
Housing Series Type
Clevis bearing type
Clevis connection
Swivel Radius(mm)
electrically conductive
Housing design
Clevis bearing seal
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles