Stainless steel fixed castor with polyamide wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B-MV-PAM-080-K
B-MV-PAM-100-K
B-MV-PAM-125-K
B-MV-PAM-150-K
B-MV-PAM-200-K
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Weight
(kg)

25.96 €

1 4 jours 10084803520010880600.476

28.19 €

1 5 jours 100841003530012880600.56

44.30 €

1 5 jours 100841254030015680600.9

64.98 €

1 5 jours 13211015045700195105801.76

69.30 €

1 5 jours 13211020050700243105802.18

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Fixed bracket Mounting type Mounting plate Housing Series Type MV (LNC/BNC)
Housing classification Heavy stainless steel MV series

Assistance technique