Swivel castor with lock fixing and double stop, thermoplastic wheel

Swivel castor with lock fixing and double stop, thermoplastic wheel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IL-TPBK-080-K-1-DSN-EC
L-IL-TPBK-100-K-1-DSN-EC
L-IL-TPBK-125-K-1-DSN-EC
L-IL-TPBK-160-K-1-DSN-EC
L-IL-TPBK-200-K-1-DSN-EC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Housing Series Type Number of wheels [piece] Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

17.20 €

1 5 jours 80308010036--1270.7

20.53 €

1 5 jours 100309012536--1300.8

28.64 €

1 5 jours 1253511015537--1300.94

47.94 €

1 5 jours 1604018019052IL (LCW/BCW)12022.05

65.88 €

1 5 jours 2004722023554IL (LCW/BCW)12022.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Wheel bearing Ball-bearing
Housing material RR Steel galvanized Bolt hole Ø(mm) 12 Rim material Polypropylene
Tread material Thermoplastic electrically conductive electrically conductive Tread color Grey
Stop Type DS-N (double stop in the wake) Housing classification Standard housing IL Min. temperature resistance(° C) -20
Max. temperature resistance(° C) 60

Assistance technique