Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L-IL-SGS-080-R-1 |
L-IL-SGS-125-R-1 |
L-IL-SGS-160-R-1 |
L-IL-SGS-200-R-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Swivel Radius (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.18 € | 1 | 5 jours | 80 | 25 | 50 | 100 | 36 | 76 | 0.564 | ||
11.19 € | 1 | 5 jours | 125 | 38 | 100 | 154 | 38 | 102 | 1.1 | ||
19.99 € | 1 | 5 jours | 160 | 40 | 135 | 190 | 52 | 132 | 2.06 | ||
25.50 € | 1 | 5 jours | 200 | 50 | 205 | 235 | 54 | 154 | 2.95 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Baack hole | Wheel bearing | Roller bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing material RR | Steel galvanized | Bolt hole Ø(mm) | 12 | Clevis bearing type | Clevis with double ball bearing |
Clevis connection | riveted | Rim material | Galvanized steel sheet | Tread material | Solid rubber |
electrically conductive | none | Housing design | drawn | Tread color | Black |
Housing classification | Standard housing IL | Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 60 |
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Swivel Radius(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles