Swivel castor with back hole and thermoplastic wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IL-TPBK-080-K-1
L-IL-TPBK-100-K-1
L-IL-TPBK-125-K-1
L-IL-TPBK-160-K-1
L-IL-TPBK-200-K-1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

6.98 €

1 5 jours 8030801003676.50.518

8.15 €

1 5 jours 100309012536860.596

9.71 €

1 5 jours 1253511015538990.74

21.08 €

1 4 jours 1604018019052-1.48

26.51 €

1 5 jours 20047220235541571.996

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Wheel bearing Ball-bearing
Housing Series Type IL (LCW/BCW) Surface coating galvanized Bolt hole Ø(mm) 12
Rim material Polypropylene Tread material Thermoplastic electrically conductive none
Tread color Grey Housing classification Standard housing IL Min. temperature resistance(° C) -20
Max. temperature resistance(° C) 60

Assistance technique