Swivel castor with back hole and double stop with elastic wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IL-EGK-080-R-1-DSN
L-IL-EGK-100-R-1-DSN
L-IL-EGK-125-R-1-DSN
L-IL-EGK-160-R-1-DSN
L-IL-EGK-200-R-1-DSN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

12.23 €

1 5 jours 8035100103361300.672

13.93 €

1 5 jours 10036125125361300.81

17.62 €

1 5 jours 12536200155371301.12

33.97 €

1 5 jours 16048300193522032.35

47.59 €

1 4 jours 20048350235542033.015

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Wheel bearing Roller bearing
Bolt hole Ø(mm) 12 Clevis bearing type Clevis with double ball bearing Clevis connection riveted
Rim material Plastic Tread material Elastic rubber electrically conductive none
Stop Type DS-N (double stop in the wake) Housing classification Standard housing IL Min. temperature resistance(° C) -20
Max. temperature resistance(° C) 80

Assistance technique