Swivel castor with back hole and double stop

Swivel castor with back hole and double stop

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IL-PPBL-080-K-1-DSN
L-IL-PPBL-100-K-1-DSN
L-IL-PPBL-125-K-1-DSN
L-IL-PPBL-160-K-1-DSN
L-IL-PPBL-200-K-1-DSN
L-IL-TPBK-080-K-1-DSN
L-IL-TPBK-100-K-1-DSN
L-IL-TPBK-125-K-1-DSN
L-IL-TPBK-160-K-1-DSN
L-IL-TPBK-200-K-1-DSN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Housing Series Type Surface coating Tread material Swivel Radius
(mm)
Tread color Stop Type Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

10.05 €

1 5 jours 803015010036--Polypropylene130----0.65

10.76 €

1 5 jours 1003018012536--Polypropylene130----0.7

13.42 €

1 5 jours 1253521015537--Polypropylene130----0.95

26.82 €

1 5 jours 1604030019352--Polypropylene203----1.9

30.59 €

1 5 jours 2004735023554--Polypropylene203----2.6

9.64 €

1 5 jours 80308010036IL (LCW/BCW)galvanizedThermoplastic127GreyDS-N (double stop in the wake)-20600.634

10.64 €

1 5 jours 100309012536IL (LCW/BCW)galvanizedThermoplastic130GreyDS-N (double stop in the wake)-20600.742

12.99 €

1 5 jours 1253511015538IL (LCW/BCW)galvanizedThermoplastic118GreyDS-N (double stop in the wake)-20600.928

28.47 €

1 5 jours 1604018019052IL (LCW/BCW)galvanizedThermoplastic159GreyDS-N (double stop in the wake)-20601.94

33.49 €

1 5 jours 2004722023554IL (LCW/BCW)galvanizedThermoplastic-GreyDS-N (double stop in the wake)-20602.75

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Baack hole Wheel bearing Ball-bearing
Bolt hole Ø(mm) 12 Rim material Polypropylene electrically conductive none
Housing classification Standard housing IL

Assistance technique