Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L-HN-EPHS-082-K-3 |
L-HN-EPHS-085-K-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | overall height (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
101.56 € | 1 | 4 jours | 82 | 133 | ||
103.25 € | 1 | 5 jours | 85 | 135 |
Loading...
Plate length(mm) | 137 | Plate width(mm) | 110 | Wheel width(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Load capacity dynamic(kg) | 700 | Discharge swivel castor(mm) | 63 | Rolls and case type | Steering housing |
Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Ball-bearing | Housing Series Type | HN (501/502) |
Bolt Hole Length(mm) | 105 | Housing material RR | Painted steel | Bolt hole width(mm) | 80 |
Material Description Housing | Heavy steel welded construction, painted black | Screw hole(mm) | 12.3 | Clevis bearing type | Clevis with axial deep groove ball bearing and tapered roller bearing |
Clevis connection | bolted | Rim material | Steel | Tread material | Elastic polyurethane |
Tread color | Blue-Purple |
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
overall height(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles