Swivel castor with gray rubber ball and screw-on plate

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-1321-30-3
L-1321-40-3-GRAU
L-1321-50-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
Clevis connection Housing design Clevis bearing seal Weight
(kg)

4.88 €

1 4 jours 404030302546.51527275.1----0.11

6.02 €

1 4 jours 404040404059.51627275.11.5riveteddrawnwithout gasket ring0.15

6.46 €

1 4 jours 4747505050691835355.8----0.224

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Housing material RR Steel
Surface coating Chromed Number of wheels [piece] 1 Clevis bearing type Clevis with double ball bearing
Tread material Rubber electrically conductive none Tread color Grey
Tread type crowned Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 60

Assistance technique