Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L-IM-EGA-080-K-3 |
L-IM-EGA-100-K-3 |
L-IM-EGA-125-K-3 |
L-IM-EGA-160-K-3 |
L-IM-EGA-200-K-3 |
L-IM-EGA-250-K-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | panel thickness (mm) | Swivel Radius (mm) | fork strength (mm) | Overall height housing (to center axis) (mm) | Axle bore housing (mm) | Light width (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.94 € | 1 | 5 jours | 105 | 80 | 80 | 38 | 120 | 108 | 40 | 80 | 60 | 8.5 | 3.5 | 80 | 3.5 | 68 | 8 | 43 | 1.15 | ||
19.80 € | 1 | 5 jours | 105 | 80 | 100 | 40 | 180 | 128 | 40 | 80 | 60 | 8.5 | 3.5 | 90 | 3.5 | 78 | 8 | 43 | 1.4 | ||
26.03 € | 1 | 5 jours | 105 | 80 | 125 | 40 | 200 | 155 | 40 | 80 | 60 | 8.5 | 3.5 | 102.5 | 3.5 | 92.5 | 10 | 53 | 1.75 | ||
35.39 € | 1 | 5 jours | 135 | 110 | 160 | 50 | 300 | 200 | 56 | 105 | 80 | 10.5 | 4 | 136 | 4 | 121 | 12 | 63 | 2.95 | ||
39.94 € | 1 | 4 jours | 135 | 110 | 200 | 50 | 400 | 245 | 56 | 105 | 80 | 10.5 | 4 | 156 | 4 | 145 | 12 | 63 | 3.45 | ||
74.41 € | 1 | 5 jours | 135 | 110 | 250 | 50 | 500 | 297 | 67 | 105 | 80 | 10.5 | 5 | 192 | 5 | 172.5 | 12 | 77 | 5.1 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Ball-bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing Series Type | IM (LU/BU) | Housing material RR | Steel galvanized | Material Description Housing | Medium weight, pressed housing, galvanized |
Surface coating | galvanized | Number of wheels [piece] | 1 | Clevis bearing type | Clevis with double ball bearing |
Clevis connection | riveted | Rim material | Aluminum | Tread material | Elastic rubber |
electrically conductive | none | Housing design | drawn | Clevis bearing seal | Gasket ring red |
Tread color | Black | Housing classification | Medium weight housing IM | Min. temperature resistance(° C) | -20 |
Max. temperature resistance(° C) | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
panel thickness(mm)
Swivel Radius(mm)
fork strength(mm)
Overall height housing (to center axis)(mm)
Axle bore housing(mm)
Light width(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles