Swivel castor with elastic wheel

Swivel castor with elastic wheel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IM-EGA-100-K-3-EC
L-IM-EGA-125-K-3-EC
L-IM-EGA-160-K-3-EC
L-IM-EGA-200-K-3-EC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Housing material RR Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
Number of wheels [piece] Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

38.44 €

1 4 jours 105801004018012840IM (LU/BU)80Steel galvanized6091901.23

49.47 €

1 5 jours 105801254020015540-80-609-102.51.5

63.57 €

1 5 jours 1351101605030020056-105-8011-1362.7

82.61 €

1 5 jours 1351102005040024556-105-8011-1563.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Clevis bearing type Clevis with double ball bearing Clevis connection riveted Rim material Aluminum
Tread material Elastic rubber, electrically conductive electrically conductive electrically conductive Tread color Black
Tread type cylindrical Housing classification Medium weight housing IM Min. temperature resistance(° C) -20
Max. temperature resistance(° C) 80

Assistance technique