Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Wheel bearing | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | panel thickness (mm) | Rim material | Tread material | Swivel Radius (mm) | electrically conductive | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151.02 € | 1 | 5 jours | 135 | 110 | 100 | 40 | 300 | 150 | 45 | Ball-bearing | HB (LP/BP) | 105 | 80 | 11 | - | Molding | Elastic polyurethane | 125 | none | 5.3 | ||
260.10 € | 1 | 5 jours | 135 | 110 | 250 | 50 | 800 | 295 | 70 | Ball-bearing | HB (LP/BP) | 105 | 80 | 11 | - | Molding | Elastic polyurethane | 195 | none | 11.9 | ||
398.43 € | 1 | 5 jours | 175 | 140 | 250 | 80 | 950 | 305 | 70 | Ball-bearing | HB (LP/BP) | 140 | 105 | 15 | - | Molding | Elastic polyurethane | - | none | 18 | ||
411.60 € | 1 | 5 jours | 175 | 140 | 300 | 75 | 1250 | 355 | 75 | Ball-bearing | HB (LP/BP) | 140 | 105 | 15 | - | Molding | Elastic polyurethane | 225 | none | 20.3 | ||
47.24 € | 1 | 5 jours | 100 | 85 | 100 | 30 | - | - | - | - | - | 80 | 60 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | ||
52.97 € | 1 | 5 jours | 135 | 110 | 125 | 40 | - | - | - | - | - | 105 | 80 | 12.5 | 6 | - | - | - | - | - | ||
86.03 € | 1 | 5 jours | 135 | 110 | 160 | 50 | - | - | - | - | - | 105 | 80 | 12.5 | 6 | - | - | - | - | - | ||
96.00 € | 1 | 5 jours | 135 | 110 | 200 | 50 | - | - | - | - | - | 105 | 80 | 12.5 | 6 | - | - | - | - | - | ||
118.98 € | 1 | 5 jours | 135 | 110 | 250 | 50 | - | - | - | - | - | 105 | 80 | 12.5 | 6 | - | - | - | - | - |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate |
---|
Configurer
Propriétés de base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Wheel bearing
Housing Series Type
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
panel thickness(mm)
Rim material
Tread material
Swivel Radius(mm)
electrically conductive
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles