Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Wheel bearing | Housing Series Type | Number of wheels [piece] | Rim material | Tread color | Min. temperature resistance (° C) | Max. temperature resistance (° C) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.81 € | 1 | 5 jours | 80 | 32 | - | 100 | - | Roller bearing | - | - | Polypropylene | Black | -20 | 60 | - | ||
9.82 € | 1 | 5 jours | 80 | 32 | - | 100 | - | Roller bearing | IL (LCW/BCW) | 1 | Polypropylene | Grey | - | - | - | ||
11.01 € | 1 | 5 jours | 100 | 32 | - | 125 | - | Roller bearing | - | - | Polypropylene | Black | -20 | 60 | - | ||
11.03 € | 1 | 5 jours | 100 | 32 | - | 125 | - | Roller bearing | IL (LCW/BCW) | 1 | Polypropylene | Grey | - | - | - | ||
13.76 € | 1 | 5 jours | 125 | 35 | 100 | 155 | 37 | Roller bearing | - | - | Polypropylene | Black | -20 | 60 | 0.93 | ||
13.89 € | 1 | 5 jours | 125 | 35 | 100 | 155 | 37 | Roller bearing | - | 1 | Polypropylene | Grey | - | - | 0.93 | ||
25.55 € | 1 | 45 jours | 160 | 40 | 120 | 190 | - | Roller bearing | - | - | Polypropylene | Black | -20 | 60 | - | ||
25.95 € | 1 | 5 jours | 160 | 48 | 120 | 190 | - | Roller bearing | IL (LCW/BCW) | 1 | Plastic | Grey | - | - | 1.94 | ||
30.37 € | 1 | 5 jours | 200 | 48 | 205 | 235 | 54 | Ball-bearing | - | 1 | Polypropylene | Grey | - | - | - | ||
28.98 € | 1 | 5 jours | 200 | 48 | 205 | 235 | 54 | Roller bearing | - | - | Polypropylene | Black | -20 | 60 | 2.5 | ||
28.99 € | 1 | 5 jours | 200 | 48 | 205 | 235 | 54 | Roller bearing | - | 1 | Polypropylene | Grey | - | - | 2.5 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Baack hole | Housing material RR | Steel galvanized |
---|---|---|---|---|---|
Material Description Housing | Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized | Surface coating | galvanized | Bolt hole Ø(mm) | 12 |
Tread material | Thermoplastic | electrically conductive | none |
Configurer
Propriétés de base
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Wheel bearing
Housing Series Type
Number of wheels [piece]
Rim material
Tread color
Min. temperature resistance(° C)
Max. temperature resistance(° C)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles