Swivel castor with double stop and airwheel

Swivel castor with double stop and airwheel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IP-LRS1-230-R-3-DSV
L-IP-LRS1-260-R-3-DSV
L-IP-LRS2-260-R-3-DSV
L-IP-LRS3-230-R-3-DSV
L-IP-LRS4-245-R-3-DSV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Overall height housing (to center axis)
(mm)
Weight
(kg)

59.44 €

1 5 jours 135110230652002606110580111501453.7

70.29 €

1 5 jours 175175260852002957014014015200-4.8

72.07 €

1 5 jours 175175260852002957014014015200-4.88

59.44 €

1 5 jours 135110230651302606110580111501453.7

196.08 €

1 5 jours 175175245802502887014014015192.5-5.45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Wheel bearing Roller bearing
Housing Series Type IP (LL/LB (air) Housing material RR Steel galvanized Surface coating galvanized
Number of wheels [piece] 1 Rim material Sheet steel, painted Tread material Pneumatic tires
electrically conductive none Housing design drawn Tread color Black
Tread type crowned Stop Type DS-V (double stop in the lead) Housing classification Standard housing IL
Min. temperature resistance(° C) -20 Max. temperature resistance(° C) 50

Assistance technique