Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L-IP-LRS1-260-R-3-DSV |
L-IP-LRS2-260-R-3-DSV |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Swivel Radius (mm) | Overall height housing (to center axis) (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.29 € | 1 | 5 jours | 175 | 175 | 260 | 85 | 200 | 295 | 70 | 140 | 140 | 15 | 200 | - | 4.8 | ||
72.07 € | 1 | 5 jours | 175 | 175 | 260 | 85 | 200 | 295 | 70 | 140 | 140 | 15 | 200 | - | 4.88 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Roller bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing Series Type | IP (LL/LB (air) | Housing material RR | Steel galvanized | Surface coating | galvanized |
Number of wheels [piece] | 1 | Rim material | Sheet steel, painted | Tread material | Pneumatic tires |
electrically conductive | none | Housing design | drawn | Tread color | Black |
Tread type | crowned | Stop Type | DS-V (double stop in the lead) | Housing classification | Standard housing IL |
Min. temperature resistance(° C) | -20 | Max. temperature resistance(° C) | 50 |
Configurer
Propriétés de base
Overall height housing (to center axis)(mm)
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
Swivel Radius(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles