Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
L-IT-HGK-100-G-3-DSN-ROT |
L-IT-HGK-125-G-3-DSN-ROT |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Swivel Radius (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.82 € | 1 | 5 jours | 100 | 80 | 100 | 60 | 128 | 36 | 117 | 0.95 | ||
61.57 € | 1 | 5 jours | 117 | 85 | 125 | 80 | 155 | 41 | 132 | 1.35 |
Loading...
Wheel width(mm) | 30 | Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate |
---|---|---|---|---|---|
Wheel bearing | Bearing | Housing Series Type | IT (LO/BO) | Bolt Hole Length(mm) | 80 |
Housing material RR | Steel galvanized | Bolt hole width(mm) | 60 | Surface coating | galvanized |
Screw hole(mm) | 9 | Rim material | Plastic | Tread material | Solid rubber heat resistant |
electrically conductive | none | Tread color | Red | Housing classification | Standard housing IT |
Min. temperature resistance(° C) | -40 | Max. temperature resistance(° C) | 250 |
Configurer
Propriétés de base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Swivel Radius(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles