Swivel castor with double stop and elastic wheel

Swivel castor with double stop and elastic wheel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IHB-EGA-080-K-3-DSV
L-IHB-EGA-100-K-3-DSV
L-IHB-EGA-125-K-3-DSV
L-IHB-EGA-160-K-3-DSV
L-IHB-EGA-200-K-3-DSV
L-IHB-EGA-250-K-3-DSV
L-IM-EGA-100-K-3-DSN-EC
L-IM-EGA-125-K-3-DSN-EC
L-IM-EGA-160-K-3-DSN-EC
L-IM-EGA-200-K-3-DSN-EC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Wheel bearing Housing Series Type Bolt Hole Length
(mm)
Housing material RR Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
Number of wheels [piece] Clevis bearing type Clevis connection Rim material Tread material Swivel Radius
(mm)
electrically conductive Tread color Tread type Stop Type Housing classification Min. temperature resistance
(° C)
Max. temperature resistance
(° C)
Weight
(kg)

34.00 €

1 5 jours 100858038-----80-6094--------------

31.16 €

1 5 jours 1008510040-----80-6094--------------

49.61 €

1 5 jours 13511012540-----105-8012.56--------------

57.63 €

1 5 jours 13511016050-----105-8012.56--------------

71.60 €

1 5 jours 13511020050-----105-8012.56--------------

94.36 €

1 5 jours 13511025050-----105-8012.56--------------

40.85 €

1 5 jours 105801004018012840Ball-bearingIM (LU/BU)80Steel galvanized609-1Clevis with double ball bearingrivetedAluminumElastic rubber, electrically conductive117electrically conductiveBlackcylindricalDS-N (double stop in the wake)Medium weight housing IM-20801.49

52.02 €

1 5 jours 105801254020015540Ball-bearing-80-609--Clevis with double ball bearingrivetedAluminumElastic rubber, electrically conductive117electrically conductiveBlackcylindricalDS-N (double stop in the wake)Medium weight housing IM-20801.8

74.93 €

1 5 jours 1351101605030020056Ball-bearing-105-8011--Clevis with double ball bearingrivetedAluminumElastic rubber, electrically conductive202electrically conductiveBlackcylindricalDS-N (double stop in the wake)Medium weight housing IM-20803.46

94.53 €

1 5 jours 1351102005040024556Ball-bearing-105-8011--Clevis with double ball bearingrivetedAluminumElastic rubber, electrically conductive202electrically conductiveBlackcylindricalDS-N (double stop in the wake)Medium weight housing IM-20804.07

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate

Assistance technique