Swivel castor with double stop and elastic polyurethane wheel

Swivel castor with double stop and elastic polyurethane wheel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IM-EPUA-100-K-3-DSN
L-IM-EPUA-125-K-3-DSN
L-IM-EPUA-160-K-3-DSN
L-IM-EPUA-200-K-3-DSN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
panel thickness
(mm)
Swivel Radius
(mm)
fork strength
(mm)
Axle bore housing
(mm)
Light width
(mm)
Weight
(kg)

36.18 €

1 5 jours 10580100302001284080608.53.51173.58431.45

48.70 €

1 4 jours 10580125403001554080608.53.51173.510531.7

74.93 €

1 5 jours 13511016050500200561058010.54202412633.45

88.79 €

1 5 jours 13511020050600245561058010.54202412634.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Wheel bearing Ball-bearing
Housing Series Type IM (LU/BU) Housing material RR Steel galvanized Material Description Housing Medium weight, pressed housing, galvanized
Surface coating galvanized Number of wheels [piece] 1 Rim material Aluminum
Tread material Elastic polyurethane electrically conductive none Tread color Blue
Stop Type DS-N (double stop in the wake) Housing classification Medium weight housing IM

Assistance technique