Swivel castor with double stop in the flow and polypropylene wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

L-IK-PPH-250-K-3-DSV

Référence pièce
L-IK-PPH-250-K-3-DSV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

63.80 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plate length(mm) 135 Plate width(mm) 110 Wheel diameter(Ø) 250
Wheel width(mm) 60 Load capacity dynamic(kg) 350 overall height(mm) 290
Discharge swivel castor(mm) 66 Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate
Wheel bearing Ball-bearing Bolt Hole Length(mm) 105 Housing material RR Steel galvanized
Bolt hole width(mm) 80 Material Description Housing Lightweight, pressed sheet steel housing, galvanized Surface coating galvanized
Number of wheels [piece] 1 Rim material Polypropylene Tread material Polypropylene
Swivel Radius(mm) 191 electrically conductive none Tread color White
Tread type cylindrical Stop Type DS-V (double stop in the lead) Housing classification Standard housing IL
Weight(kg) 3.75

Vous vous trouvez sur la page de Swivel castor with double stop in the flow and polypropylene wheel, le numéro d'article est le suivant: L-IK-PPH-250-K-3-DSV.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-IK-PPH-250-K-3-DSV.

Assistance technique