Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L-IM-PAM-250-K-3-DSV
Référence pièce
|
---|
L-IM-PAM-250-K-3-DSV |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Wheel bearing | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Material Description Housing | Screw hole (mm) | panel thickness (mm) | Clevis bearing type | Clevis connection | Rim material | Swivel Radius (mm) | electrically conductive | Housing design | Tread color | Tread type | fork strength (mm) | Axle bore housing (mm) | Light width (mm) | Housing classification | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.04 € | 1 | 5 jours | 135 | 110 | 250 | 60 | 700 | 297 | 67 | Ball-bearing | IM (LU/BU) | 105 | 80 | Medium weight, pressed housing, galvanized | 10.5 | 4 | - | - | Polyamide | 192 | none | drawn | White | - | 4 | 12 | 63 | Medium weight housing IM | 5.25 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate | Housing material RR | Steel galvanized |
---|---|---|---|---|---|
Surface coating | galvanized | Number of wheels [piece] | 1 | Tread material | Polyamide |
Stop Type | DS-V (double stop in the lead) |
Vous vous trouvez sur la page de Swivel castor with double stop in the flow and polyamide wheel, le numéro d'article est le suivant: L-IM-PAM-250-K-3-DSV.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-IM-PAM-250-K-3-DSV.
Configurer
Propriétés de base
Clevis bearing type
Clevis connection
Tread type
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Wheel bearing
Housing Series Type
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Material Description Housing
Screw hole(mm)
panel thickness(mm)
Rim material
Swivel Radius(mm)
electrically conductive
Housing design
Tread color
fork strength(mm)
Axle bore housing(mm)
Light width(mm)
Housing classification
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
L-IK-PALZ-125-R-3-DSV-GP |
L-IP-PALZ-250-G-3-DSV-GP |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Wheel bearing | Housing Series Type | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Material Description Housing | Screw hole (mm) | panel thickness (mm) | Clevis bearing type | Clevis connection | Rim material | Swivel Radius (mm) | electrically conductive | Housing design | Tread color | Tread type | fork strength (mm) | Axle bore housing (mm) | Light width (mm) | Housing classification | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.98 € | 1 | 5 jours | 135 | 110 | 125 | 35 | 300 | 155 | 48 | Roller bearing | - | 105 | 80 | Sheet steel housing, galvanized | 11 | - | - | - | Polyamide | 138 | - | - | White | cylindrical | - | - | - | Standard housing IL | 1.1 | ||
87.24 € | 1 | 5 jours | 175 | 175 | 250 | 58 | 450 | 290 | 70 | Bearing | IP (LL/LB (air) | 140 | 140 | - | - | - | Clevis with double ball bearing | riveted | - | 195 | none | drawn | - | - | - | - | - | Standard housing IL | 4.8 |