Swivel castor with double stop in the flow and elastic polyurethane wheel

Swivel castor with double stop in the flow and elastic polyurethane wheel

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IM-EPUA-250-K-3-DSV
L-IM-EPUK-250-K-3-DSV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate width
(mm)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
Rim material Housing design Tread color Light width
(mm)
Housing classification Weight
(kg)

126.57 €

1 5 jours 10550700Aluminum-Blue-Medium weight housing IM5.1

100.84 €

1 5 jours 11060500PolyamidedrawnBlue-Purple77-5.3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Plate length(mm) 135 Wheel diameter(Ø) 250 overall height(mm) 297
Discharge swivel castor(mm) 67 Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate
Wheel bearing Ball-bearing Housing Series Type IM (LU/BU) Bolt Hole Length(mm) 105
Housing material RR Steel galvanized Bolt hole width(mm) 80 Material Description Housing Medium weight, pressed housing, galvanized
Surface coating galvanized Screw hole(mm) 10.5 panel thickness(mm) 5
Number of wheels [piece] 1 Tread material Elastic polyurethane Swivel Radius(mm) 192
electrically conductive none fork strength(mm) 5 Stop Type DS-V (double stop in the lead)
Axle bore housing(mm) 12

Assistance technique