Swivel castor with blue elastic solid rubber wheel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
L-IK-EGK-125-R-3-GP
L-IL-EGK-080-R-3
L-IL-EGK-100-R-3
L-IL-EGK-125-R-3
L-IL-EGK-160-R-3
L-IL-EGK-200-R-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plate length
(mm)
Plate width
(mm)
Wheel diameter
(Ø)
Wheel width
(mm)
Load capacity dynamic
(kg)
overall height
(mm)
Discharge swivel castor
(mm)
Bolt Hole Length
(mm)
Bolt hole width
(mm)
Screw hole
(mm)
Swivel Radius
(mm)
Weight
(kg)

19.47 €

1 5 jours 13511012536200155481058011110.51.1

9.73 €

1 5 jours 105808035100100368060976.50.622

11.69 €

1 4 jours 1058010036125125368060986.50.732

14.46 €

1 5 jours 10580125362001553680609990.99

26.28 €

1 4 jours 135110160483001905210580111322.1

35.32 €

1 4 jours 135110200483502355410580111572.41

Loading...

  1. 1

Informations de base

Rolls and case type Steering housing Mounting type Mounting plate Wheel bearing Roller bearing
Housing Series Type IL (LCW/BCW) Number of wheels [piece] 1 Clevis bearing type Clevis with double ball bearing
Clevis connection riveted Rim material Plastic Tread material Elastic rubber
Housing design drawn Clevis bearing seal Gasket ring blue Tread color Blue
Bearing shell type not hardened Housing classification Standard housing IL Min. temperature resistance(° C) -20
Max. temperature resistance(° C) 80

Assistance technique