Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L-IK-EGK-125-R-3-GP
Référence pièce
|
---|
L-IK-EGK-125-R-3-GP |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Swivel Radius (mm) | Weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.47 € | 1 | 5 jours | 135 | 110 | 125 | 36 | 200 | 155 | 48 | 105 | 80 | 11 | 110.5 | 1.1 |
Loading...
Rolls and case type | Steering housing | Mounting type | Mounting plate | Wheel bearing | Roller bearing |
---|---|---|---|---|---|
Housing Series Type | IL (LCW/BCW) | Number of wheels [piece] | 1 | Clevis bearing type | Clevis with double ball bearing |
Clevis connection | riveted | Rim material | Plastic | Tread material | Elastic rubber |
Housing design | drawn | Clevis bearing seal | Gasket ring blue | Tread color | Blue |
Bearing shell type | not hardened | Housing classification | Standard housing IL | Min. temperature resistance(° C) | -20 |
Max. temperature resistance(° C) | 80 |
Vous vous trouvez sur la page de Swivel castor with blue elastic solid rubber wheel, le numéro d'article est le suivant: L-IK-EGK-125-R-3-GP.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L-IK-EGK-125-R-3-GP.
Configurer
Propriétés de base
Plate length(mm)
Plate width(mm)
Wheel diameter(Ø)
Wheel width(mm)
Load capacity dynamic(kg)
overall height(mm)
Discharge swivel castor(mm)
Bolt Hole Length(mm)
Bolt hole width(mm)
Screw hole(mm)
Swivel Radius(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
L-IL-EGK-080-R-3 |
L-IL-EGK-100-R-3 |
L-IL-EGK-125-R-3 |
L-IL-EGK-160-R-3 |
L-IL-EGK-200-R-3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plate length (mm) | Plate width (mm) | Wheel diameter (Ø) | Wheel width (mm) | Load capacity dynamic (kg) | overall height (mm) | Discharge swivel castor (mm) | Bolt Hole Length (mm) | Bolt hole width (mm) | Screw hole (mm) | Swivel Radius (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.73 € | 1 | 5 jours | 105 | 80 | 80 | 35 | 100 | 100 | 36 | 80 | 60 | 9 | 76.5 | 0.622 | ||
11.69 € | 1 | 4 jours | 105 | 80 | 100 | 36 | 125 | 125 | 36 | 80 | 60 | 9 | 86.5 | 0.732 | ||
14.46 € | 1 | 5 jours | 105 | 80 | 125 | 36 | 200 | 155 | 36 | 80 | 60 | 9 | 99 | 0.99 | ||
26.28 € | 1 | 4 jours | 135 | 110 | 160 | 48 | 300 | 190 | 52 | 105 | 80 | 11 | 132 | 2.1 | ||
35.32 € | 1 | 4 jours | 135 | 110 | 200 | 48 | 350 | 235 | 54 | 105 | 80 | 11 | 157 | 2.41 |